Span­lijs­ten lengte 100

EH 1585.

Uw selectie resulteerde in 1 resultaten

Materiaal groep

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
:
Spanlijsten
Artikelnummer:
1585.100
CAD
Documenten
Spanlijsten
  • Gewicht: 1168 g
show article view
Spanlijsten

Materiaal

  • gereedschapsstaal, gehard
Product
Artikelnummer
Beschikbaar
Product:
bevestigingsschroeven voor spanstaven
bevestigingsschroeven voor spanstaven
Artikelnummer:
1585.101
bevestigingsschroeven voor spanstaven
  • bevestigingsschroeven voor spanstaven
  • Aantal schroeven M12 x 45: 2
  • Gewicht: 106 g
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1585. Spanlijsten – lengte 100
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Meervoudige spansystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."