On­der­steu­ning klem­stang met veer geladen greep

EH 1586.

Uw selectie resulteerde in 1 resultaten

l [mm]
b [mm]
h [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
l [mm]:
44 mm
b [mm]:
20 mm
h [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
1586.210
CAD
Documenten
Ondersteuning klemstang
  • l: 44 mm
  • b: 20 mm
  • h: 8 mm
  • Gewicht: 25 g
show article view
Ondersteuning klemstang

Materiaal

  • aluminium AI
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1586. Ondersteuning klemstang – met veer geladen greep
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Meervoudige spansystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."