Aan­sla­gen vlak

EH 1586.

Uw selectie resulteerde in 4 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
vlak, aan beide zijden
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Artikelnummer:
1586.070
CAD
Documenten
Aanslagen
  • vlak, aan beide zijden – Afbeelding 1
  • d1: M12
  • l1: 40 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • Gewicht: 395 g
show article view
Aanslagen
Ver­sie:
vlak, aan beide zijden / breedte ingekort
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Artikelnummer:
1586.071
CAD
Documenten
Aanslagen
  • vlak, aan beide zijden / breedte ingekort – Afbeelding 2
  • d1: M12
  • l1: 40 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 29 mm
  • h1: 21,4 mm
  • Gewicht: 324 g
  • h2: 6,4 mm
show article view
Aanslagen
Ver­sie:
vlak, aan beide zijden / hoog
Af­beel­ding:
3
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
h1 [mm]:
51,4 mm
Artikelnummer:
1586.072
CAD
Documenten
Aanslagen
  • vlak, aan beide zijden / hoog – Afbeelding 3
  • d1: M12
  • l1: 80 mm
  • l2: 40 mm
  • b1 -0,1: 44 mm
  • l4: 40 mm
  • h1: 51,4 mm
  • Gewicht: 1601 g
show article view
Aanslagen
Ver­sie:
geribbeld en vlak
Af­beel­ding:
4
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Artikelnummer:
1586.073
CAD
Documenten
Aanslagen
  • geribbeld en vlak – Afbeelding 4
  • d1: M12
  • d2: 12 mm
  • l1: 42 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2: 24 mm
  • h1: 21,4 mm
  • l3: 2 mm
  • Gewicht: 407 g
  • h2: 13,4 mm
show article view
Aanslagen

Materiaal

Huls

  • gereedschapsstaal, gehard

Inzetten

  • hardmetaal
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1586. Aanslagen – vlak
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Meervoudige spansystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."