Ve­ren­de gren­dels DIN 6310 verende grendel

EH 22200.

De pallen met veer, vervaardigd volgens DIN 6310, worden bijvoorbeeld gebruikt als vergrendelingselement. 

Uw selectie resulteerde in 3 resultaten

l1 [mm]
h1 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
l1 [mm]:
45 mm
h1 [mm]:
9,5 mm
Artikelnummer:
22200.0045
CAD
Documenten
Verende grendel
  • l1: 45 mm
  • b1 -0,2: 8 mm
  • d1 E9: 4 mm
  • d2: 5 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 4 mm
  • l2 ±0,1: 15 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 2 mm
  • l5: 9 mm
  • l6: 11 mm
  • l7: 30 mm
  • m1: 2,5 mm
  • t: 1,5 mm
  • r: 1,6 mm
  • L0: ~ 17,8 mm
  • Veerconstante R: ~ 3 N/mm
  • Gewicht: 15 g
show article view
Verende grendel
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
22200.0060
CAD
Documenten
Verende grendel
  • l1: 60 mm
  • b1 -0,2: 10 mm
  • d1 E9: 5 mm
  • d2: 6,3 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 7 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 5 mm
  • l2 ±0,1: 20 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 11 mm
  • l6: 15 mm
  • l7: 40 mm
  • m1: 3 mm
  • t: 3 mm
  • r: 2,5 mm
  • L0: ~ 21,2 mm
  • Veerconstante R: ~ 4 N/mm
  • Gewicht: 35 g
show article view
Verende grendel
l1 [mm]:
80 mm
h1 [mm]:
15 mm
Artikelnummer:
22200.0080
CAD
Documenten
Verende grendel
  • l1: 80 mm
  • b1 -0,2: 14 mm
  • d1 E9: 6 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 14 mm
  • h4: 7 mm
  • l2 ±0,1: 30 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 14 mm
  • l6: 23 mm
  • l7: 60 mm
  • m1: 5 mm
  • t: 5 mm
  • r: 4 mm
  • L0: ~ 25,1 mm
  • Veerconstante R: ~ 4,8 N/mm
  • Gewicht: 80 g
show article view
Verende grendel

Materiaal

  • temperstaal, gezwart, in het gedeelte_ _ _ gehard.
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22200. Verende grendels – DIN 6310 verende grendel
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."