Te gebruiken voor positioneren en om druk mee uit te oefenen, bijv. tijdens schilderen en zandstralen.
Dit artikel 22150.0316 - Zijdrukstuk met schroefdraad, zonder afdichting / Sterke veerkracht (d1: M12, l1 -2: 19 mm, Veerkracht F max.1: ~ 100 N) is een variant van de artikelgroep Zijdrukstukken met schroefdraad, zonder afdichting (EH 22150.)
1) If the workpiece height (y) is less than l2-d2/2, the coordinate dimension (x) must be calculated.
2) gemiddelde statistische waarde
Huls
Veer
Stift
Versie sterke veerkracht = veer van staal, galvanisch verzinkt
Montage door inschroeven met montagegereedschap.
Formule voor berekening van de hart afstand tot de montageboring:
I0 = z/2 + w + x,
I0 = hart afstand,
y = werkstukhoogte,
w = werkstuklengte,
s = slag,
z = aanslagdiameter
Berekening maat x:
voor y groter of gelijk aan I2 - d2/2,
dan x =d2/2 - s
of
y kleiner dan I2 - d2/2,
dan x = d2/2 - s - [(I2 - d2/2 - y) x 0,123]
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."