22150.1450 - Zijdrukstuk
met schroefdraad, met afdichting en draadbus

Te gebruiken voor positioneren en om druk mee uit te oefenen, bijv. tijdens schilderen en zandstralen.

Afgedicht tegen spanen en vuil.

Dit artikel 22150.1450 - Zijdrukstuk met schroefdraad, met afdichting en draadbus / Lichte veerkracht (d1: M18 x 1,5 mm, l1 -2: 18 mm, Veerkracht F max.1: ~ 100 N) is een variant van de artikelgroep Zij­druk­stuk­ken met schroefdraad, met afdichting en draadbus (EH 22150.)

Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
Veer­kracht F - max.1) ~ [N]
Slag s [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Veer­kracht F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Slag s [mm]:
1,6 mm
Artikelnummer:
22150.1450
Documenten
Zijdrukstuk
  • Lichte veerkracht
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Veerkracht F max.1): ~ 100 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 2,3 mm
  • Slag s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 15 g
Zijdrukstuk
Product
Artikelnummer
Beschikbaar
Product:
montagegereedschap voor de volgende draadsoorten
voor zijdrukstukken
d1: M18 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22150.0822
montagegereedschap
  • montagegereedschap
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • Gewicht: 137 g

Materiaal

Afdichting

  • CR

Huls

  • staal, verzinkt

Ring

  • staal, gezwart

Veer

  • Roestvast staal

Opmerkingen

In de bus met schroefdraad kunnen individuele stiften worden gezet.

Kenmerken

Versie lichte veerkracht = veer van RVS

Montage

Formule voor berekening van de hart afstand tot de montageboring: 

l0 = z/2 + w + x,

l0 = hart afstand,

y = werkstuk hoogte,

w = werkstuk lengte,

x = coördinaten maat,

z = aanslag diameter

Berekening dimensie x voor werkstukken:

x = d2/2 - s

Montage door inschroeven met montagegereedschap.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22150.1450
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende laterale drukstukken - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende zijdrukstukken
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Directe download

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."