Productfilter
Uw selectie resulteerde in 42 resultaten
Stift:
staal, gehard, gezwart
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 10 N
Meer details
Stift: Staal/pin van staal, lichte veerkracht
d1 : 6 mm
d2 : 3 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 10 N
l1 -1: 7 mm
l2 ±0,5: 3,7 mm
Slag s: 0,2 mm
Boring D H8: 5,9 mm
x2) : 1 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
Gewicht: 0,5 g
show article view
Stift:
staal, gehard, gezwart
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Meer details
Stift: Staal/pin van staal, standaard veerkracht
d1 : 6 mm
d2 : 3 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 20 N
l1 -1: 7 mm
l2 ±0,5: 3,7 mm
Slag s: 0,2 mm
Boring D H8: 5,9 mm
x2) : 1 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
Gewicht: 0,5 g
show article view
Stift:
staal, gehard, gezwart
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 15 N
Meer details
Stift: Staal/pin van staal, lichte veerkracht
d1 : 8 mm
d2 : 4 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 15 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 5,2 mm
Slag s: 0,3 mm
Boring D H8: 7,9 mm
x2) : 1,4 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
Gewicht: 1,2 g
show article view
Stift:
staal, gehard, gezwart
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Meer details
Stift: Staal/pin van staal, standaard veerkracht
d1 : 8 mm
d2 : 4 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 5,2 mm
Slag s: 0,3 mm
Boring D H8: 7,9 mm
x2) : 1,4 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
Gewicht: 1,2 g
show article view
Stift:
staal, gehard, gezwart
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Meer details
Stift: Staal/pin van staal, lichte veerkracht
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Slag s: 0,4 mm
Boring D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
Gewicht: 2,1 g
show article view
Stift:
staal, gehard, gezwart
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 60 N
Meer details
Stift: Staal/pin van staal, standaard veerkracht
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 60 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Slag s: 0,4 mm
Boring D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
Gewicht: 2,1 g
show article view
Stift:
staal, gehard, gezwart
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 90 N
Meer details
Stift: Staal/pin van staal, zware veerkracht
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 90 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Slag s: 0,4 mm
Boring D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
Gewicht: 2,1 g
show article view
Stift:
staal, gehard, gezwart
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Meer details
Stift: Staal/pin van staal, lichte veerkracht
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 20 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Slag s: 0,5 mm
Boring D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
Gewicht: 2,9 g
show article view
Stift:
staal, gehard, gezwart
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Meer details
Stift: Staal/pin van staal, standaard veerkracht
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Slag s: 0,5 mm
Boring D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
Gewicht: 2,9 g
show article view
Stift:
staal, gehard, gezwart
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 60 N
Meer details
Stift: Staal/pin van staal, zware veerkracht
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 60 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Slag s: 0,5 mm
Boring D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
Gewicht: 2,9 g
show article view
Stift:
staal, gehard, gezwart
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Meer details
Stift: Staal/pin van staal, standaard veerkracht
d1 : 12 mm
d2 : 8 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 50 N
l1 -1: 13 mm
l2 ±0,5: 13,3 mm
Slag s: 0,6 mm
Boring D H8: 11,9 mm
x2) : 2,7 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
Gewicht: 6,8 g
show article view
Stift:
staal, gehard, gezwart
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Meer details
Stift: Staal/pin van staal, zware veerkracht
d1 : 12 mm
d2 : 8 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 100 N
l1 -1: 13 mm
l2 ±0,5: 13,3 mm
Slag s: 0,6 mm
Boring D H8: 11,9 mm
x2) : 2,7 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
Gewicht: 6,8 g
show article view
Stift:
staal, gehard, gezwart
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 80 N
Meer details
Stift: Staal/pin van staal, standaard veerkracht
d1 : 16 mm
d2 : 10 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 80 N
l1 -1: 16 mm
l2 ±0,5: 16,9 mm
Slag s: 0,8 mm
Boring D H8: 15,9 mm
x2) : 3,4 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
Gewicht: 14 g
show article view
Stift:
staal, gehard, gezwart
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 160 N
Meer details
Stift: Staal/pin van staal, zware veerkracht
d1 : 16 mm
d2 : 10 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 160 N
l1 -1: 16 mm
l2 ±0,5: 16,9 mm
Slag s: 0,8 mm
Boring D H8: 15,9 mm
x2) : 3,4 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
Gewicht: 15 g
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 10 N
Meer details
Stift: Roestvast staal/pin van roestvrij staal, lichte veerkracht
d1 : 6 mm
d2 : 3 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 10 N
l1 -1: 7 mm
l2 ±0,5: 3,7 mm
Slag s: 0,2 mm
Boring D H8: 5,9 mm
x2) : 1 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
Gewicht: 0,5 g
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Meer details
Stift: Roestvast staal/pin van roestvrij staal, standaard veerkracht
d1 : 6 mm
d2 : 3 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 20 N
l1 -1: 7 mm
l2 ±0,5: 3,7 mm
Slag s: 0,2 mm
Boring D H8: 5,9 mm
x2) : 1 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
Gewicht: 0,5 g
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 15 N
Meer details
Stift: Roestvast staal/pin van roestvrij staal, lichte veerkracht
d1 : 8 mm
d2 : 4 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 15 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 5,2 mm
Slag s: 0,3 mm
Boring D H8: 7,9 mm
x2) : 1,4 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
Gewicht: 1,2 g
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Meer details
Stift: Roestvast staal/pin van roestvrij staal, standaard veerkracht
d1 : 8 mm
d2 : 4 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 5,2 mm
Slag s: 0,3 mm
Boring D H8: 7,9 mm
x2) : 1,4 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
Gewicht: 1,2 g
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Meer details
Stift: Roestvast staal/pin van roestvrij staal, lichte veerkracht
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Slag s: 0,4 mm
Boring D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
Gewicht: 2,1 g
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 60 N
Meer details
Stift: Roestvast staal/pin van roestvrij staal, standaard veerkracht
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 60 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Slag s: 0,4 mm
Boring D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
Gewicht: 2,1 g
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 90 N
Meer details
Stift: Roestvast staal/pin van roestvrij staal, zware veerkracht
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 90 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Slag s: 0,4 mm
Boring D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
Gewicht: 2,1 g
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Meer details
Stift: Roestvast staal/pin van roestvrij staal, lichte veerkracht
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 20 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Slag s: 0,5 mm
Boring D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
Gewicht: 2,9 g
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Meer details
Stift: Roestvast staal/pin van roestvrij staal, standaard veerkracht
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Slag s: 0,5 mm
Boring D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
Gewicht: 2,9 g
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 60 N
Meer details
Stift: Roestvast staal/pin van roestvrij staal, zware veerkracht
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 60 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Slag s: 0,5 mm
Boring D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
Gewicht: 2,9 g
show article view
Materiaal
Veer
Stift
staal, gehard, gezwart
Roestvast staal
thermoplast (POM), wit
Opmerkingen
This is a discontinued article.
Product:
montagegereedschap
d1 : 6 mm
Artikelnummer:
22150.0840
montagegereedschap
d1 : 6 mm
Gewicht: 23 g
Product:
montagegereedschap
d1 : 8 mm
Artikelnummer:
22150.0841
montagegereedschap
d1 : 8 mm
Gewicht: 47 g
Product:
montagegereedschap
d1 : 10 mm
Artikelnummer:
22150.0842
montagegereedschap
d1 : 10 mm
Gewicht: 46 g
Product:
montagegereedschap
d1 : 12 mm
Artikelnummer:
22150.0843
montagegereedschap
d1 : 12 mm
Gewicht: 96 g
Product:
montagegereedschap
d1 : 16 mm
Artikelnummer:
22150.0844
montagegereedschap
d1 : 16 mm
Gewicht: 145 g
Kenmerken
Versie lichte veerkracht = blauwe veer
Versie standaard veerkracht = rode veer
Versie sterke veerkracht = groene veer
Montage
Het wordt aanbevolen om de huls te bevochtigen.
Montage door inpersen.
Formule voor berekening van de hartafstand voor het montagegat:
I0 = z/2 + w + x,
I0 = hartafstand,
y = werkstukhoogte,
w = werkstuklengte,
x= coördinaatafmeting,
s = slag,
z = aanslagdiameter
Berekening maat x:
voor y groter of gelijk aan I2 - d2 /2,
dan x =d2 /2 - s
(waarde x voor dit geval zie tabel)
of
y kleiner dan I2 - d2 /2,
dan x = d2 /2 - s - [(I2 - d2 /2 - y) x 0,123]
Datasheet EH 22150. Zijdrukstukken – met kunststof veer en pen
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."