22150.0127 - Zijdrukstuk
glad, met afdichting

Te gebruiken voor positioneren en om druk mee uit te oefenen, bijv. tijdens schilderen en zandstralen.

Afgedicht tegen spanen en vuil.

Dit artikel 22150.0127 - Zijdrukstuk glad, met afdichting / pin van staal, zware veerkracht (d1: 10 mm, d2: 6 mm, Veerkracht F max.1: ~ 100 N) is een variant van de artikelgroep Zij­druk­stuk­ken glad, met afdichting (EH 22150.)

Ma­te­ri­aal
Stift
d1 [mm]
d2 [mm]
Veer­kracht F - max.1) ~ [N]
Slag s [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
aluminium 
Stift:
staal, gehard, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
Veer­kracht F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Slag s [mm]:
1 mm
Artikelnummer:
22150.0127
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: Staal/pin van staal, zware veerkracht
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • Veerkracht F max.1): ~ 100 N
  • l1 -2: 12 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • Slag s: 1 mm
  • Boring D H8: 10 mm
  • x2): 1,9 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 3,9 g
Zijdrukstuk
Product
Artikelnummer
Beschikbaar
Product:
montage­gereedschap voor de volgende afmetingen
voor zijdrukstukken, glad
d1: 10 mm
Artikelnummer:
22150.0831
montagegereedschap
  • montagegereedschap
  • d1: 10 mm
  • Gewicht: 49 g

Materiaal

Afdichting

  • CR

Huls

  • aluminium AI

Veer

  • staal, galvanisch verzinkt

Stift

  • staal, gehard, galvanisch verzinkt

Kenmerken

Versie sterke veerkracht = veer van staal,  galvanisch verzinkt

Montage

Montage door inpersen.

Formule voor berekening van de hartafstand voor het montagegat:

I0 = z/2 + w + x,

I0 = hartafstand,

y = werkstukhoogte,

w = werkstuklengte,

x= coördinaatafmeting,

s = slag,

z = aanslagdiameter

Berekening maat x:

voor y groter of gelijk aan I2 - d2/2,

dan x =d2/2 - s

(waarde x voor dit geval zie tabel)

of

y kleiner dan I2 - d2/2,

dan x = d2/2 - s - [(I2 - d2/2 - y) x 0,123]

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22150.0127
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende laterale drukstukken - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende zijdrukstukken
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
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."