2B150.1127 - Zijdrukstuk
glad, met afdichting, met draadbus - INCH

Te gebruiken voor positioneren en om druk mee uit te oefenen, bijv. tijdens schilderen en zandstralen.

Afgedicht tegen spanen en vuil.

Dit artikel 2B150.1127 - Zijdrukstuk glad, met afdichting, met draadbus - INCH / Sterke veerkracht (d1: 7/16 inch, d2: #8-32, Veerkracht F max.1: ~ 34 lb) is een variant van de artikelgroep Zij­druk­stuk­ken glad, met afdichting, met draadbus - INCH (EH 2B150.)

Ma­te­ri­aal
d1 [inch]
d2
Veer­kracht F - max.1) ~ [lb]
Slag s [inch]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
aluminium 
d1 [inch]:
7/16 inch
d2:
#8-32
Veer­kracht F max.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
Slag s [inch]:
0,079 inch
Artikelnummer:
2B150.1127
Documenten
Zijdrukstuk
  • Sterke veerkracht
  • d1: 7/16 inch
  • d2: #8-32
  • Veerkracht F max.1): ~ 34 lb
  • d3 +0,008: 0,248 mm
  • l1 -0,08: 0,43 inch
  • l2: 0,295 inch
  • l3: 0,177 inch
  • l4: 0,063 inch
  • Slag s: 0,079 inch
  • Boring D H8: 7/16 inch
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 230 °F
  • Gewicht: 0,107 oz
Zijdrukstuk
Product
Artikelnummer
Beschikbaar
Product:
montage­gereedschap voor de volgende afmetingen
voor zijdrukstukken, glad
d1: 10 mm
Artikelnummer:
22150.0831
montagegereedschap
  • montagegereedschap
  • d1: 10 mm
  • Gewicht: 49 g

Materiaal

Afdichting

  • CR

Huls

  • aluminium AI

Ring

  • staal, gezwart

Veer

  • staal, galvanisch verzinkt

Opmerkingen

In de bus met schroefdraad kunnen individuele stiften worden gezet.

Kenmerken

Versie sterke veerkracht = veer van staal,  galvanisch verzinkt

Montage

Formule voor berekening van de hart afstand tot de montageboring: 

l0 = z/2 + w + x,

l0 = hart afstand,

y = werkstuk hoogte,

w = werkstuk lengte,

x = coördinaten maat,

z = aanslag diameter

Berekening dimensie x voor werkstukken:

x = d2/2 - s

Montage door inpersen.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 2B150.1127
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende laterale drukstukken - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende zijdrukstukken
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."