Te gebruiken voor positioneren en om druk mee uit te oefenen, bijv. tijdens schilderen en zandstralen.
Afgedicht tegen spanen en vuil.
Dit artikel 2B150.0132 - Zijdrukstuk glad, met afdichting - INCH / Sterke veerkracht (d1: 1/2 inch, d2: 0,315 inch, Veerkracht F max.1: ~ 34 lb) is een variant van de artikelgroep Zijdrukstukken glad, met afdichting - INCH (EH 2B150.)
1) gemiddelde statistische waarde
2) Wanneer de werkstukhoogte (y) minder is dan l2-d2/2, moet de coördinaatmaat (x) worden berekend.
Afdichting
Huls
Veer
Stift
Versie sterke veerkracht = veer van staal, galvanisch verzinkt
Montage door inpersen.
Formule voor berekening van de hartafstand voor het montagegat:
I0 = z/2 + w + x,
I0 = hartafstand,
y = werkstukhoogte,
w = werkstuklengte,
x= coördinaatafmeting,
s = slag,
z = aanslagdiameter
Berekening maat x:
voor y groter of gelijk aan I2 - d2/2,
dan x =d2/2 - s
(waarde x voor dit geval zie tabel)
of
y kleiner dan I2 - d2/2,
dan x = d2/2 - s - [(I2 - d2/2 - y) x 0,123]
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws