2B150.0121 - Zijdrukstuk
glad, met afdichting - INCH

Te gebruiken voor positioneren en om druk mee uit te oefenen, bijv. tijdens schilderen en zandstralen.

Afgedicht tegen spanen en vuil.

Dit artikel 2B150.0121 - Zijdrukstuk glad, met afdichting - INCH / Standaard veerkracht (d1: 7/16 inch, d2: 0,197 inch, Veerkracht F max.1: ~ 11,2 lb) is een variant van de artikelgroep Zij­druk­stuk­ken glad, met afdichting - INCH (EH 2B150.)

Ma­te­ri­aal
Stift
d1 [inch]
d2 [inch]
Veer­kracht F - max.1) ~ [lb]
Slag s [inch]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
aluminium 
Stift:
staal, gehard, galvanisch verzinkt
d1 [inch]:
7/16 inch
d2 [inch]:
0,197 inch
Veer­kracht F max.1) ~ [lb]:
~ 11,2 lb
Slag s [inch]:
0,031 inch
Artikelnummer:
2B150.0121
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: Staal/Standaard veerkracht
  • d1: 7/16 inch
  • d2: 0,197 inch
  • Veerkracht F max.1): ~ 11,2 lb
  • l1 -0,08: 0,43 inch
  • l2: 0,236 inch
  • Slag s: 0,031 inch
  • Boring D H8: 7/16 inch
  • x2): 0,063 inch
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 230 °F
  • Gewicht: 0,117 oz
Zijdrukstuk
Product
Artikelnummer
Beschikbaar
Product:
montage­gereedschap voor de volgende afmetingen
voor zijdrukstukken, glad
d1: 10 mm
Artikelnummer:
22150.0831
montagegereedschap
  • montagegereedschap
  • d1: 10 mm
  • Gewicht: 49 g

Materiaal

Afdichting

  • CR

Huls

  • aluminium AI

Veer

  • staal, gezwart

Stift

  • staal, gehard, galvanisch verzinkt

Kenmerken

Versie standaard veerkracht = veer van gezwart staal

Montage

Montage door inpersen.

Formule voor berekening van de hartafstand voor het montagegat:

I0 = z/2 + w + x,

I0 = hartafstand,

y = werkstukhoogte,

w = werkstuklengte,

x= coördinaatafmeting,

s = slag,

z = aanslagdiameter

Berekening maat x:

voor y groter of gelijk aan I2 - d2/2,

dan x =d2/2 - s

(waarde x voor dit geval zie tabel)

of

y kleiner dan I2 - d2/2,

dan x = d2/2 - s - [(I2 - d2/2 - y) x 0,123]

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 2B150.0121
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende laterale drukstukken - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende zijdrukstukken
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
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."