2B030.0142 - Verend drukstuk
met stift en binnenzeskant - INCH

Te gebruiken voor postitioneren, lokaliseren, indexeren, vergrendelen en uitwerpen, maar ook voor andere vergelijkbare toepassingen.

Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift.

Dit artikel 2B030.0142 - Verend drukstuk met stift en binnenzeskant - INCH / RVS, standaard veerkracht (d1: 1/4-20) is een variant van de artikelgroep Ve­ren­de druk­stuk­ken met stift en binnenzeskant - INCH (EH 2B030.)

Ma­te­ri­aal
Veer­kracht
schroef­draad bor­ging
d1
l [inch]
Veer­kracht1) - F1 ~ [lb]
Veer­kracht1) - F2 ~ [lb]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Standaard
schroef­draad bor­ging:
zonder schroef­draad­borging 
d1:
1/4-20
l [inch]:
1 inch
Veer­kracht1) F1 ~ [lb]:
~ 1 lb
Veer­kracht1) F2 ~ [lb]:
~ 4 lb
Artikelnummer:
2B030.0142
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS, standaard veerkracht, zonder schroef­draad­borging 
  • d1: 1/4-20
  • d1: 1/4
  • d1: 0,25 inch
  • Draad: 2A-UNC
  • d2: 0,119 inch
  • l: 1 inch
  • SW: 1/8 inch
  • Slag s: 0,188 inch
  • Veerkracht1) F1: ~ 1 lb
  • Veerkracht1) F2: ~ 4 lb
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -22 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 482 °F
  • Gewicht: 0,12 oz
Verend drukstuk

Materiaal

Stift

  • RVS 1.4305 (ASTM-A-582), genitreerd

Huls

  • RVS 1.4305 (ASTM-A-582)

Veer

  • Roestvast staal

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.

  • Dit product is vervaardigd in INCH-afmetingen.

Verwijzingen

Een omrekentabel kan gevonden worden onder de technische gegevens in aansluiting op deze informatiepagina's.

Schroefdraadborging: polyamide coating (nadere gegevens hierover vindt u in de technische bijlage)

Kenmerken

Standaard veerbelasting: geen markering

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 2B030.0142
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken - Speciale delen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Spring Plungers
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."