22050.0416 - Verend drukstuk
met kogel en gleuf

Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift.

Dit artikel 22050.0416 - Verend drukstuk met kogel en gleuf / RVS, standaard veerkracht (d1: M16) is een variant van de artikelgroep Ve­ren­de druk­stuk­ken met kogel en gleuf (EH 22050.)

Ma­te­ri­aal
Veer­kracht
d1 [mm]
l [mm]
Veer­kracht1) - F1 ~ [N]
Veer­kracht1) - F2 ~ [N]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Standaard
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 41 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 86 N
Artikelnummer:
22050.0416
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS, standaard veerkracht
  • d1: M16
  • d2: 10 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Slag s: 3,5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 41 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 86 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 22 g
Verend drukstuk

Materiaal

Huls

  • RVS 1.4305

Kogel

  • RVS, gehard

Veer

  • Roestvast staal

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.

Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -

Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -

Kenmerken

Standaard veerbelasting: geen markering

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22050.0416
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken - Speciale delen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Spring Plungers
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."