Uw selectie resulteerde in 52 resultaten
schroefdraad borging:
zonder schroefdraadborging
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 80 N
- huls van temperstaal, standaard veerkracht, zonder schroefdraadborging
- d1: M16
- d2: 7,3 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 200 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Slag s: 41 mm
- SW: 8 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 16 N
- Veerkracht1) F2: ~ 80 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 149 g
show article view
schroefdraad borging:
zonder schroefdraadborging
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 80 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 214 N
- huls van temperstaal, standaard veerkracht, zonder schroefdraadborging
- d1: M22
- d2: 9 mm
- d3: 19 mm
- l1: 130 mm
- l2: 50 mm
- n: 3,5 mm
- t: 4 mm
- Slag s: 21 mm
- SW: 8 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 80 N
- Veerkracht1) F2: ~ 214 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 211 g
show article view
schroefdraad borging:
zonder schroefdraadborging
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 70 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 210 N
- huls van temperstaal, standaard veerkracht, zonder schroefdraadborging
- d1: M22
- d2: 9 mm
- d3: 19 mm
- l1: 168 mm
- l2: 50 mm
- n: 3,5 mm
- t: 4 mm
- Slag s: 31 mm
- SW: 8 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 70 N
- Veerkracht1) F2: ~ 210 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 278 g
show article view
schroefdraad borging:
zonder schroefdraadborging
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 76 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 208 N
- huls van temperstaal, standaard veerkracht, zonder schroefdraadborging
- d1: M22
- d2: 9 mm
- d3: 19 mm
- l1: 226 mm
- l2: 50 mm
- n: 3,5 mm
- t: 4 mm
- Slag s: 41 mm
- SW: 8 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 76 N
- Veerkracht1) F2: ~ 208 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 358 g
show article view
Materiaal
Stift
- Staal, gehard, zwart
- RVS 1.4305, genitreerd
Huls
- automatenstaal, gezwart
- RVS 1.4305
- temperstaal, veredeld, gezwart
Veer
Opmerkingen
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.
Verwijzingen
Schroefdraadborging: allround polyamide coating (details zie technische bijlage).
Product:
montagegereedschap voor de volgende draadsoorten
d1: M10 mm
Artikelnummer:
22070.0830
- Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
- Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
- d1: M10
- b: 80 mm
- d: 7,8 mm
- l: 70 mm
- Gewicht: 87 g
Product:
montagegereedschap voor de volgende draadsoorten
d1: M12 mm
Artikelnummer:
22070.0832
- Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
- Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
- d1: M12
- b: 80 mm
- d: 9,5 mm
- l: 75 mm
- Gewicht: 88 g
Product:
montagegereedschap voor de volgende draadsoorten
d1: M16 mm
Artikelnummer:
22070.0834
- Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
- Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
- d1: M16
- b: 80 mm
- d: 13,4 mm
- l: 95 mm
- Gewicht: 110 g
Product:
montagegereedschap voor de volgende draadsoorten
d1: M22 mm
Artikelnummer:
22070.0836
- Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
- Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
- d1: M22
- b: 100 mm
- d: 19 mm
- l: 100 mm
- Gewicht: 245 g
Product:
montagegereedschap voor de volgende draadsoorten
voor verende drukstukken
d1: M24
Artikelnummer:
22070.0838
- Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
- Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
- d1: M24
- b: 100 mm
- d: 19,9 mm
- l: 100 mm
- Gewicht: 258 g
Kenmerken
Standaard veerbelasting: geen markering
Versterkte veerbelasting: gemarkeerd met twee lijnen
Montage
Verende drukstukken kunnen aangebracht en verwijderd worden door middel van de binnenzeskant en sleuf.
Gebruik speciaal montagegereedschap voor montage met de sleuf (pen zijde).
Datasheet EH 22070. Verende drukstukken – lange uitvoering
Mand downloaden:
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.