22070.0480 - Verend drukstuk
lange uitvoering

Te gebruiken als uitwerper, aan/ en afdrukstift en dempingselement.

Dit artikel 22070.0480 - Verend drukstuk lange uitvoering / lichaam van automatenstaal, standaard veerkracht, met schroefdraadborging (d1: M24, l1: 60 mm, Slag s: 15 mm) is een variant van de artikelgroep Ve­ren­de druk­stuk­ken lange uitvoering (EH 22070.)

Ma­te­ri­aal
schroef­draad bor­ging
Veer­kracht
d1 [mm]
l1 [mm]
Veer­kracht1) - F1 ~ [N]
Veer­kracht1) - F2 ~ [N]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Staal
schroef­draad bor­ging:
met schroef­draad­borging
Veer­kracht:
Standaard
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
60 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 87 N
Artikelnummer:
22070.0480
Documenten
Verend drukstuk
  • lichaam van automatenstaal, standaard veerkracht, met schroefdraadborging
  • d1: M24
  • d2: 10 mm
  • d3: 19,6 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 45 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • Slag s: 15 mm
  • SW: 8 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 14 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 87 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 90 °C
  • Gewicht: 132 g
Verend drukstuk
Product
Artikelnummer
Beschikbaar
Product:
montagegereedschap voor de volgende draadsoorten
voor verende drukstukken
d1: M24
Artikelnummer:
22070.0838
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
  • Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
  • Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
  • d1: M24
  • b: 100 mm
  • d: 19,9 mm
  • l: 100 mm
  • Gewicht: 258 g

Materiaal

Stift

  • Staal, gehard, zwart

Huls

  • automatenstaal, gezwart

Veer

  • Roestvast staal

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.

Verwijzingen

Schroefdraadborging: allround polyamide coating (details zie technische bijlage).

Kenmerken

Standaard veerbelasting: geen markering

Montage

Verende drukstukken kunnen aangebracht en verwijderd worden door middel van de binnenzeskant en sleuf.

Gebruik speciaal montagegereedschap voor montage met de sleuf (pen zijde).

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22070.0480
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken - Speciale delen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Spring Plungers
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
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."