Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift.
Dit artikel 22080.0010 - Verend drukstuk gladde uitvoering, met kraag en kogel / behuizing en kogel van roestvast staal, standaard veerkracht (d1 +0,1: 10 mm) is een variant van de artikelgroep Verende drukstukken gladde uitvoering, met kraag en kogel (EH 22080.)
Huls
Kogel
Veer
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.
Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -
Uitvoering met hogere veerkracht zie "EH 22080. Verende drukstukken glad, lang, met kraag en kogel".
Een tolerantie van H7 wordt aanbevolen voor het gat van d1.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."