22081.0330 - Verend drukstuk
glad, zonder kraag, met beweegbare kogel

Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift.

De vrijloop van de kogel zorgt voor minimale slijtage op het tegendeel hetgeen ook resulteert in een positieve borgingkarakter afhankelijk van het tegendeel.

Een ander voordeel van de kunststof kogels is de isolerende werking.  

Dit artikel 22081.0330 - Verend drukstuk glad, zonder kraag, met beweegbare kogel / huls en kogel van RVS (d1 ±0,04: 10 mm) is een variant van de artikelgroep Ve­ren­de druk­stuk­ken glad, zonder kraag, met beweegbare kogel (EH 22081.)

Ma­te­ri­aal
Kogel
Veer­kracht
d1 ±0,04 [mm]
l [mm]
Veer­kracht1) - F1 ~ [N]
Veer­kracht1) - F2 ~ [N]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Kogel:
RVS, gehard
Veer­kracht:
Standaard
d1 ±0,04 [mm]:
10 mm
l [mm]:
20 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Artikelnummer:
22081.0330
Documenten
Verend drukstuk
  • huls en kogel van RVS
  • d1 ±0,04: 10 mm
  • d2: 6,5 mm
  • l: 20 mm
  • Slag s: 2,5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 24 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 49 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 90 °C
  • Boring Koppelstuk F8 / perspassing H9: 10 mm
  • Gewicht: 7,1 g
Verend drukstuk

Materiaal

Huls

  • RVS 1.4305

Lager

  • kunststof 

Kogel

  • RVS, gehard

Veer

  • Roestvast staal

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.

Verwijzingen

Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -

Montage

De opnameboring is voor de specifieke toepassing aan te passen. Bij sleufverbindingen wordt een passing F8 aangeraden, bij persverbindingen H9.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22081.0330
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken - Speciale delen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Spring Plungers
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."