De steunpoten zijn universeel bruikbaar als verstelbare poten.
Deze steunpoten met een rubberen voet hebben een dempend, geluiddempend effect en voorkomen schade aan het steunoppervlak.
Dit artikel 22594.0040 - Steunpoten schokdemping / (d1: 38 mm, l: 65 mm) is een variant van de artikelgroep Steunpoten schokdemping (EH 22594.)
Huls
Schroef
Schijf
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers