Steun­po­ten beschermd tegen glijden

EH 22593.

De steunpoten zijn universeel bruikbaar als verstelbare poten.

In deze versie met een rubberen dop worden gevoelige steunoppervlakken beschermd en wordt uitglijden voorkomen.

De plaat wordt op de draadpen en moer geschroefd met een roestvast bevestigingsschroef en wordt ook gelijmd.

Uw selectie resulteerde in 180 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
3
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4301, trillende grond
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
28 mm
Artikelnummer:
22593.2630
CAD
Documenten
Steunpoten
  • met draadbus – Afbeelding 3, Roestvast staal
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l1: 28 mm
  • h2: 10 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 14 mm
  • Gewicht: 67 g
show article view
Steunpoten
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
3
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4301, trillende grond
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Artikelnummer:
22593.2635
CAD
Documenten
Steunpoten
  • met draadbus – Afbeelding 3, Roestvast staal
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • Gewicht: 84 g
show article view
Steunpoten
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
3
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4301, trillende grond
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
37 mm
Artikelnummer:
22593.2640
CAD
Documenten
Steunpoten
  • met draadbus – Afbeelding 3, Roestvast staal
  • d1: 50 mm
  • d2: M16
  • l1: 37 mm
  • h2: 16 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 22 mm
  • Gewicht: 121 g
show article view
Steunpoten
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
3
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4301, trillende grond
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
Artikelnummer:
22593.2645
CAD
Documenten
Steunpoten
  • met draadbus – Afbeelding 3, Roestvast staal
  • d1: 60 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 14 mm
  • Gewicht: 88 g
show article view
Steunpoten
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
3
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4301, trillende grond
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
28 mm
Artikelnummer:
22593.2650
CAD
Documenten
Steunpoten
  • met draadbus – Afbeelding 3, Roestvast staal
  • d1: 60 mm
  • d2: M10
  • l1: 28 mm
  • h2: 10 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 14 mm
  • Gewicht: 88 g
show article view
Steunpoten
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
3
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4301, trillende grond
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Artikelnummer:
22593.2655
CAD
Documenten
Steunpoten
  • met draadbus – Afbeelding 3, Roestvast staal
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • Gewicht: 104 g
show article view
Steunpoten
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
3
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4301, trillende grond
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
37 mm
Artikelnummer:
22593.2660
CAD
Documenten
Steunpoten
  • met draadbus – Afbeelding 3, Roestvast staal
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 37 mm
  • h2: 16 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 22 mm
  • Gewicht: 142 g
show article view
Steunpoten
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
3
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4301, trillende grond
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
26 mm
Artikelnummer:
22593.2665
CAD
Documenten
Steunpoten
  • met draadbus – Afbeelding 3, Roestvast staal
  • d1: 80 mm
  • d2: M8
  • l1: 26 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 14 mm
  • Gewicht: 156 g
show article view
Steunpoten
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
3
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4301, trillende grond
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
29 mm
Artikelnummer:
22593.2670
CAD
Documenten
Steunpoten
  • met draadbus – Afbeelding 3, Roestvast staal
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • l1: 29 mm
  • h2: 10 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 14 mm
  • Gewicht: 159 g
show article view
Steunpoten
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
3
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4301, trillende grond
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Artikelnummer:
22593.2675
CAD
Documenten
Steunpoten
  • met draadbus – Afbeelding 3, Roestvast staal
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • Gewicht: 173 g
show article view
Steunpoten
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
3
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4301, trillende grond
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
38 mm
Artikelnummer:
22593.2680
CAD
Documenten
Steunpoten
  • met draadbus – Afbeelding 3, Roestvast staal
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 38 mm
  • h2: 16 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 22 mm
  • Gewicht: 209 g
show article view
Steunpoten
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
3
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4301, trillende grond
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
45 mm
Artikelnummer:
22593.2685
CAD
Documenten
Steunpoten
  • met draadbus – Afbeelding 3, Roestvast staal
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 45 mm
  • h2: 20 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 27 mm
  • Gewicht: 268 g
show article view
Steunpoten

Materiaal

Stelschroef

  • staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd
  • RVS 1.4305

Rubberen dop

  • rubber, zwart

Borgmoer

  • staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd, ISO 4032
  • RVS A2 ISO 4032

Schijf

  • staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd
  • RVS 1.4301, trillende grond

Moer

  • staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd
  • RVS 1.4305
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22593. Steunpoten – beschermd tegen glijden
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Overige producten

Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.