22593.2005 - Steunpoten
beschermd tegen glijden

De steunpoten zijn universeel bruikbaar als verstelbare poten.

In deze versie met een rubberen dop worden gevoelige steunoppervlakken beschermd en wordt uitglijden voorkomen.

De plaat wordt op de draadpen en moer geschroefd met een roestvast bevestigingsschroef en wordt ook gelijmd.

Dit artikel 22593.2005 - Steunpoten beschermd tegen glijden / met draadeind (d1: 80 mm, d2: M12, l1: 60 mm) is een variant van de artikelgroep Steun­po­ten beschermd tegen glijden (EH 22593.)

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Meer details

Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4301, trillende grond
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
Artikelnummer:
22593.2005
Documenten
Steunpoten
  • met draadeind – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • l1: 60 mm
  • l2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Gewicht: 199 g
Steunpoten

Materiaal

Stelschroef

  • RVS 1.4305

Rubberen dop

  • rubber, zwart

Borgmoer

  • RVS A2 ISO 4032

Schijf

  • RVS 1.4301, trillende grond
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22593.2005
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."