Toepassing als positioneercontrole bij het opspannen van voorbewerkte werkstukken.
De precisie van de bediening ligt in het bereik van 0,015-0,075 mm afhankelijk van het werkstukoppervlak.
De installatiecontrole geschiedt door stuwdruk en wordt op het bewakingssysteem uitgelezen.
Dit artikel 22800.0100 - Positioneringssensoren pneumatisch / bodemaansluiting (d1: 16 mm, h1 h9: 5 mm) is een variant van de artikelgroep Positioneringssensoren pneumatisch (EH 22800.)
Zetpennen
Afdichting
Schroef
Steeknippel
Nadere informatie op aanvraag.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."