Voor snel vastzetten, vergrendelen, aanpassen, vervangen en verzekeren. Snel en makkelijk ontgrendelbaar voor vaak herhaalde verbindingen.
Alle versies zijn corrosiebestendig. Wanneer RVS 1.4542 wordt gebruikt: Geharde stift, daardoor extreem belastbaar, hoogste bescherming tegen slijtage.
Ergonomische greep, verschillende kleuren combinaties beschikbaar. De vormgeving van de greep zorgt voor bescherming tegen ongewild ontgrendelen.
Dit artikel 22380.0856 - Kogelinsteekstiften zelfremmend, met combinatiehandgreep, door precipitatie gehard / (d1 -0,04 -0,08: 10 mm, l1 +0,6: 100 mm) is een variant van de artikelgroep Kogelinsteekstiften zelfremmend, met combinatiehandgreep, door precipitatie gehard (EH 22380.)
Stift
Greep
Veer
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
RVS 1.4305, zie EH 22370
Types van RVS 1.4542 met markering onder de kogels.
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."