22380.0428 - Kogelinsteekstiften
zelfremmend, met combinatiehandgreep, door precipitatie gehard

Voor snel vastzetten, vergrendelen, aanpassen, vervangen en verzekeren. Snel en makkelijk ontgrendelbaar voor vaak herhaalde verbindingen.

Alle versies zijn corrosiebestendig. Wanneer RVS 1.4542 wordt gebruikt: Geharde stift, daardoor extreem belastbaar, hoogste bescherming tegen slijtage.

Ergonomische greep, verschillende kleuren combinaties beschikbaar. De vormgeving van de greep zorgt voor bescherming tegen ongewild ontgrendelen.

Dit artikel 22380.0428 - Kogelinsteekstiften zelfremmend, met combinatiehandgreep, door precipitatie gehard / (d1 -0,04 -0,08: 5 mm, l1 +0,6: 50 mm) is een variant van de artikelgroep Ko­gel­in­steek­stif­ten zelfremmend, met combinatiehandgreep, door precipitatie gehard (EH 22380.)

Ma­te­ri­aal
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]
Hand­vat kleur
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
24 kN
Hand­vat kleur:
blauw
Artikelnummer:
22380.0428
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: blauw
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Boring H11: 5 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 24 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 23 g
Kogelinsteekstiften

Materiaal

Stift

  • RVS 1.4542, precipitatiegehard

Greep

  • thermoplast (PA 6) grijs / blauw

Veer

  • Roestvast staal

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verwijzingen

RVS 1.4305, zie EH 22370

Kenmerken

Types van RVS 1.4542 met markering onder de kogels.

Werking

De kogels worden ontgrendeld door op de knop te drukken.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22380.0428
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften - Speciale onderdelen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball Lock Pins
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."