Deze bevestigingskabels zijn bestemd voor het bevestigen aan de kogelinsteekstift EH 22340., EH 22350., EH 22370. en EH 22380. alsook de verbindingsborgpen EH 22360. en de insteekstift EH 22400. en dienen als veiligheid tegen verlies.
Dit artikel 22400.1142 - Bevestigingskabel / RVS met montageklip met oog (l: 200 mm) is een variant van de artikelgroep Bevestigingskabels (EH 22400.)
1) niet voor kogelinsteekstiften, eenvoudige uitvoering
2) t.b.v. kogelinsteekstiften, basis type
Ring
Bevestigingskabel
Coating behoud kabel
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Modellen uit afbeelding 3 en 4 komen overeen met MIL-DTL-83420.
Bevestigingsklemmen (afbeelding 5/6) met een zachte hamer aan de kogelvergrendelingspen bevestigd. Demonteer via levering met een schroevendraaier.
Kunststof versie (afbeelding 7): knip de uiteinden zonder bramen af na bevestigen.
Spiraalvormig ontwerp (afbeelding 8) met extra lange effectieve werklengte.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers