2B353.0012 - Hijspennen met schroefdraad
zelfsluitend, met draaibare beugel - INCH

Heavy-duty hefelement voor snel en gemakkelijk gebruik, met beweegbare, draaibare beugel en vergrendelingsbout om bescherming te bieden tegen onbedoeld ontgrendelen. Voor het heffen van lasten wordt het insteekhijsoog met schroefdraad in een gat met schroefdraad gestoken. In tegenstelling tot een ringbout is het tijdrovende in- en uitschroeven dus niet nodig. De draaibare beugel zal altijd uitgelijnd zijn met de trekrichting zonder dat de pin draait. Hierdoor wordt voorkomen dat het hefelement uit de schroefdraad wordt gedraaid en kan het onderdeel veilig worden opgetild.

Alle versies zijn beschermd tegen corrosie. De versie van roestvast staal is ook bestand tegen corrosie en weersinvloeden, dus het is ook geschikt voor extern gebruik. Bovendien maakt de zeer sterke, door neerslag geharde pen extreme belastingen mogelijk.

Dit artikel 2B353.0012 - Hijspennen met schroefdraad zelfsluitend, met draaibare beugel - INCH / (d1: 1/2-13, l1: 0,669 inch) is een variant van de artikelgroep Hijs­pen­nen met schroef­draad zelfsluitend, met draaibare beugel - INCH (EH 2B353.)

Ma­te­ri­aal
d1
l1 [inch]
Laad ca­pa­ci­teit DIN EN 13155 F1 [lbf]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, mangaangefosfateerd
d1:
1/2-13
l1 [inch]:
0,669 inch
Laad ca­pa­ci­teit DIN EN 13155 F1 [lbf]:
1528 lbf
Artikelnummer:
2B353.0012
Documenten
Hijspennen met schroefdraad
  • temperstaal
  • d1: 1/2-13
  • l1: 0,669 inch
  • d2 +0,0028: 0,416 inch
  • d3: 0,787 inch
  • d4: 1,496 inch
  • d5: 1,319 inch
  • l2: 0,945 inch
  • l3: 1,012 inch
  • l4: 2,161 inch
  • l5: 1,673 inch
  • l6: 1,811 inch
  • l7: 2,677 inch
  • l8: 4,87 inch
  • l9: 1,496 inch
  • l10: 0,472 inch
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F1: 1528 lbf
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F2: 764 lbf
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F3: 607 lbf
  • Ontvangende draad: 1/2-13
  • "Bedrijfstemperatuurbereik": 482 °F
  • Aandraaimoment max.: 1,48 lbf ft
  • Gewicht: 24,601 oz
Hijspennen met schroefdraad

Materiaal

Stift

  • temperstaal, veredeld, mangaangefosfateerd

Drukknop

  • Aluminium, oranje, geanodiseerd

Schroefdraad element

  • RVS 1.4542, precipitatiegehard

Schakel

  • temperstaal, veredeld, mangaangefosfateerd

Veer

  • Roestvrij staal

Opmerkingen

  • Dit product is vervaardigd in INCH-afmetingen.

Montage

Insteekhijsogen met schroefdraad kunnen worden gemonteerd in schroefdraad die overeenkomt met de maatvoering.

Montage:

  1. Druk op de knop en houdt deze ingedrukt.
  2. Steek het insteekhijsoog met schroefdraad in het gat met schroefdraad.
  3. Laat de knop los (de knop moet weer terug zijn in de beginstand)
  4. Draai het insteekhijsoog met schroefdraad met de hand vast totdat deze volledig op het draagvlak rust.
  5. Er moet op worden gelet dat de schroefdraadsegmenten in het montageschroefdaad grijpen.

Demontage:

  1. Draai het insteekhijsoog met schroefdraad ongeveer een kwartslag tegen de klok in.
  2. Druk op de knop en houdt deze ingedrukt.
  3. Verwijder het insteekhijsoog met schroefdraad.
  4. Laat de knop los.

Werking

Elk insteekhijsoog met schroefdraad bevat een handleiding met een EG-conformiteitsverklaring.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 2B353.0012
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Korte handleiding insteekhijsogen met schroefdraad en draaibare beugel - INCH (EH 2B353.)
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Original operating instructions threaded lifting pins
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Krachtentabel insteekhijsoog met zelfborgend schroefdraad
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Lifting Devices
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Directe download
Meer bestandsformaten

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."