Hijs­pen­nen met schroef­draad zelfborgend, met T-greep

EH 22354.

Het draagelement kan universeel worden gebruikt voor het met handkracht transporteren van werkstukken, opspansystemen, luidsprekers, containers enz.

Robuust hijselement met handgreep voor snel en eenvoudig gebruik. Voor het heffen van lasten wordt de insteekhijspen met met schroefdraad en handgreep in een schroefdraadgat gestoken. In tegenstelling tot een ringbout is het tijdrovende in- en uitschroeven daardoor overbodig.

Corrosie- en weerbestendig, dus ook geschikt voor buitengebruik. Gehard steel gecoate pen met extreem hoge trekvastheid.

Uw selectie resulteerde in 3 resultaten

d1 [mm]
l1 [mm]
Draag­kracht F1 [N]

Meer details

Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
Draag­kracht F1 [N]:
500 N
Artikelnummer:
22354.5008
Documenten
Hijspennen met schroefdraad
  • d1: M8
  • l1: 12 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • l2: 17,3 mm
  • l3: 40 mm
  • l4: 60,3 mm
  • l5: 100 mm
  • l6: 8 mm
  • Draagkracht F1: 500 N
  • Ontvangende draad: M8
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 194 g
show article view
Hijspennen met schroefdraad
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
14 mm
Draag­kracht F1 [N]:
500 N
Artikelnummer:
22354.5010
Documenten
Hijspennen met schroefdraad
  • d1: M10
  • l1: 14 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 40 mm
  • l4: 60,3 mm
  • l5: 100 mm
  • l6: 10 mm
  • Draagkracht F1: 500 N
  • Ontvangende draad: M10
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 197 g
show article view
Hijspennen met schroefdraad
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
17 mm
Draag­kracht F1 [N]:
500 N
Artikelnummer:
22354.5012
Documenten
Hijspennen met schroefdraad
  • d1: M12
  • l1: 17 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 40 mm
  • l4: 60,3 mm
  • l5: 100 mm
  • l6: 12 mm
  • Draagkracht F1: 500 N
  • Ontvangende draad: M12
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 199 g
show article view
Hijspennen met schroefdraad

Materiaal

Stift

  • RVS 1.4542, precipitatiegehard

Greep

  • aluminium, blauw geanodiseerd

Drukknop

  • Aluminium, oranje, geanodiseerd

Schroefdraad element

  • RVS 1.4542, precipitatiegehard

Veer

  • Roestvast staal

Montage

Threaded lifting pins can be mounted into a thread that is true to gauge.

Mounting:

  1. Press in the button and hold it down.
  2. Insert the threaded lifting pin.
  3. Release the button (The button must be back in its original position. A clearly visible green marking on the press button indicates the correct position.).
  4. Tighten the threaded lifting pin by hand, until it bears compleately on the bearing surface.
  5. It must be ensured that the threaded segments are engaged in the mounting thread.

Dismantling:

  1. Unscrew the threaded lifting pin approx. a quarter of a turn anticlockwise.
  2. Press in the button and hold it down.
  3. Remove the threaded lifting pin.
  4. Release the button.

Werking

Elk insteekhijsoog met schroefdraad wordt geleverd met een gebruiksaanwijzing. Dit document is ook te downloaden als PDF.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
DOC0017893__88257.pdf
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Datasheet EH 22354. Hijspennen met schroefdraad – zelfborgend, met T-greep
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Lifting Devices
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Niet-RoHS compatibel

Niet in overeenstemming met richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."