22720.0032 - Kogeldrukbouten
zonder kop, volle kogel

Kogeldrukschroeven met een thermoplast kogel zijn geschikt voor broze, drukgevoelige delen.

Ook voor positioneren, klemmen, pannen of steunen bij oppervlaktes die niet exact parallel zijn. 

Dit artikel 22720.0032 - Kogeldrukbouten zonder kop, volle kogel / volle kogel (d1: M3, l1: 5 mm) is een variant van de artikelgroep Ko­gel­druk­bou­ten zonder kop, volle kogel (EH 22720.)

Ver­sie
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l1 [mm]
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
5 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
2,5 kN
Artikelnummer:
22720.0032
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M3
  • l1: 5 mm
  • Kogel diameter: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 2,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,1 g
Kogeldrukbouten

Materiaal

Kogel

  • kogellagerstaal, gehard

Schroef

  • temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2

Opmerkingen

Kogel niet geborgd tegen verdraaien.

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22720.0032
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Drukschroeven / Kogeldrukschroeven
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."