Ook voor positioneren, klemmen, pannen of steunen bij oppervlaktes die niet exact parallel zijn.
De hexalobulaire aandrijving maakt een optimale belastingoverdracht mogelijk. De drijvende krachten worden niet overgedragen door randen (bijvoorbeeld met de interne zeshoek) maar door oppervlakken. Door de optimale lastoverbrenging wordt de gereedschapsslijtage verminderd en als gevolg hiervan wordt de standtijd verlengd.
Dit artikel 22720.2042 - Kogeldrukbouten zonder kop, volle kogel en zeskant / volle kogel (d1: M4, l1: 6 mm) is een variant van de artikelgroep Kogeldrukbouten zonder kop, volle kogel en zeskant (EH 22720.)
Kogel
Schroef
Kogel niet geborgd tegen verdraaien.
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."