22720.1054 - Kogeldrukbouten
zonder kop, volle kogel en zeskant

Ook voor positioneren, klemmen, pannen of steunen bij oppervlaktes die niet exact parallel zijn. 

De hexalobulaire aandrijving maakt een optimale belastingoverdracht mogelijk. De drijvende krachten worden niet overgedragen door randen (bijvoorbeeld met de interne zeshoek) maar door oppervlakken. Door de optimale lastoverbrenging wordt de gereedschapsslijtage verminderd en als gevolg hiervan wordt de standtijd verlengd.

Dit artikel 22720.1054 - Kogeldrukbouten zonder kop, volle kogel en zeskant / volle kogel (d1: M5, l1: 12 mm) is een variant van de artikelgroep Ko­gel­druk­bou­ten zonder kop, volle kogel en zeskant (EH 22720.)

Ver­sie
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l1 [mm]
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikelnummer:
22720.1054
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M5
  • l1: 12 mm
  • Kogel diameter: 3 mm
  • Zeshoekige socket: 10
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 4,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,2 g
Kogeldrukbouten

Materiaal

Kogel

  • kogellagerstaal, gehard

Schroef

  • temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2

Opmerkingen

Kogel niet geborgd tegen verdraaien.

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22720.1054
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Drukschroeven / Kogeldrukschroeven
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."