Ko­gel­druk­bou­ten met kop, kogel geborgd tegen verdraaien

EH 22700.

Voor het klemmen, spannen of steunen, ook van niet parallelle oppervlakken.

De platte beweegbare bal maakt een vlakke lastoverdracht mogelijk.

Uw selectie resulteerde in 54 resultaten

Ver­sie
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l2 ~ [mm]
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 ~ [mm]:
~ 20 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
6 kN
Artikelnummer:
22700.0062
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M6
  • l2: ~ 20 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 6 kN
  • Gewicht: 6,1 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 ~ [mm]:
~ 30 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
6 kN
Artikelnummer:
22700.0064
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M6
  • l2: ~ 30 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 6 kN
  • Gewicht: 7,7 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
6 kN
Artikelnummer:
22700.0066
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M6
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 16 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 6 kN
  • Gewicht: 10 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 20 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22700.0082
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M8
  • l2: ~ 20 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Gewicht: 12 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 35 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22700.0084
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M8
  • l2: ~ 35 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Gewicht: 17 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22700.0086
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M8
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 22 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Gewicht: 23 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 25 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
12 kN
Artikelnummer:
22700.0102
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M10
  • l2: ~ 25 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 12 kN
  • Gewicht: 24 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
12 kN
Artikelnummer:
22700.0104
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M10
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 12 kN
  • Gewicht: 31 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
12 kN
Artikelnummer:
22700.0106
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M10
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 28 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 12 kN
  • Gewicht: 44 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 30 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
18 kN
Artikelnummer:
22700.0122
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M12
  • l2: ~ 30 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 18 kN
  • Gewicht: 38 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
18 kN
Artikelnummer:
22700.0124
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M12
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 18 kN
  • Gewicht: 52 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
18 kN
Artikelnummer:
22700.0126
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M12
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 44 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 18 kN
  • Gewicht: 80 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
36 kN
Artikelnummer:
22700.0162
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M16
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • Kogel diameter: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 36 kN
  • Gewicht: 93 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
36 kN
Artikelnummer:
22700.0164
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M16
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • Kogel diameter: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 36 kN
  • Gewicht: 121 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
36 kN
Artikelnummer:
22700.0166
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M16
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 36 mm
  • Kogel diameter: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 36 kN
  • Gewicht: 153 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
22700.0172
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M20
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 7,5 mm
  • Kogel diameter: 15 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 60 kN
  • Gewicht: 183 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
22700.0174
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M20
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 28 mm
  • Kogel diameter: 15 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 60 kN
  • Gewicht: 254 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 ~ [mm]:
~ 100 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
22700.0176
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M20
  • l2: ~ 100 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 48 mm
  • Kogel diameter: 15 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 60 kN
  • Gewicht: 303 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
80 kN
Artikelnummer:
22700.0182
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M24
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 15,8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • Kogel diameter: 18 mm
  • SW: 19 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 80 kN
  • Gewicht: 325 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 ~ [mm]:
~ 90 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
80 kN
Artikelnummer:
22700.0184
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M24
  • l2: ~ 90 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 15,8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 30 mm
  • Kogel diameter: 18 mm
  • SW: 19 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 80 kN
  • Gewicht: 422 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 ~ [mm]:
~ 120 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
80 kN
Artikelnummer:
22700.0186
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M24
  • l2: ~ 120 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 15,8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 60 mm
  • Kogel diameter: 18 mm
  • SW: 19 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 80 kN
  • Gewicht: 528 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 20 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22700.0192
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M8
  • l2: ~ 20 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Gewicht: 12 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 35 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22700.0194
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M8
  • l2: ~ 35 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Gewicht: 17 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22700.0196
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M8
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 22 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Gewicht: 23 g
show article view
Kogeldrukbouten

Materiaal

Kogel

  • kogellagerstaal, gehard
  • RVS, gehard

Schroef

  • temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
  • RVS 1.4305

Opmerkingen

Let op schroefdraaduitloop l4 !

Kogel tegen verdraaien geborgd.

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22700. Kogeldrukbouten – met kop, kogel geborgd tegen verdraaien
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Drukschroeven / Kogeldrukschroeven
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."