Productfilter
Uw selectie resulteerde in 54 resultaten
Versie:
geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
90 kN
Meer details
geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
d1 : M20
l2 : ~ 50 mm
d2 : 30 mm
d3 : 13,5 mm
l3 : 20 mm
l4 : 7,5 mm
Kogel diameter: 15 mm
SW: 17 mm
Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 90 kN
Gewicht: 184 g
show article view
Versie:
geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
90 kN
Meer details
geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
d1 : M20
l2 : ~ 80 mm
d2 : 30 mm
d3 : 13,5 mm
l3 : 20 mm
l4 : 28 mm
Kogel diameter: 15 mm
SW: 17 mm
Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 90 kN
Gewicht: 255 g
show article view
Versie:
geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
90 kN
Meer details
geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
d1 : M20
l2 : ~ 100 mm
d2 : 30 mm
d3 : 13,5 mm
l3 : 20 mm
l4 : 48 mm
Kogel diameter: 15 mm
SW: 17 mm
Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 90 kN
Gewicht: 303 g
show article view
Versie:
geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
120 kN
Meer details
geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
d1 : M24
l2 : ~ 60 mm
d2 : 36 mm
d3 : 15,8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 9 mm
Kogel diameter: 18 mm
SW: 19 mm
Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 120 kN
Gewicht: 324 g
show article view
Versie:
geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
120 kN
Meer details
geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
d1 : M24
l2 : ~ 90 mm
d2 : 36 mm
d3 : 15,8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 30 mm
Kogel diameter: 18 mm
SW: 19 mm
Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 120 kN
Gewicht: 426 g
show article view
Versie:
geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
120 kN
Meer details
geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
d1 : M24
l2 : ~ 120 mm
d2 : 36 mm
d3 : 15,8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 60 mm
Kogel diameter: 18 mm
SW: 19 mm
Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 120 kN
Gewicht: 528 g
show article view
Materiaal
Kogel
kogellagerstaal, gehard
RVS, gehard
Schroef
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
RVS 1.4305
Opmerkingen
Kogel niet geborgd tegen verdraaien.
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Verwijzingen
Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -
Datasheet EH 22710. Kogeldrukbouten – met kop, afgevlakte kogel
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."