Druk­schroe­ven met een kunststof stift

EH 22760.

Voor het voorzichtig klemmen of aandrukken van schroefdraadspillen, assen en oppervlaktebehandelde delen. 

Uw selectie resulteerde in 82 resultaten

Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
SW [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 26,9 mm
SW [mm]:
5 mm
Artikelnummer:
22760.0704
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Roestvast staal
  • d1: M10
  • l1: ~ 26,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 9,9 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 33,9 mm
SW [mm]:
5 mm
Artikelnummer:
22760.0705
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Roestvast staal
  • d1: M10
  • l1: ~ 33,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 13 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 41,9 mm
SW [mm]:
5 mm
Artikelnummer:
22760.0706
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Roestvast staal
  • d1: M10
  • l1: ~ 41,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 17 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 51,9 mm
SW [mm]:
5 mm
Artikelnummer:
22760.0707
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Roestvast staal
  • d1: M10
  • l1: ~ 51,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 22 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 22,1 mm
SW [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22760.0722
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Roestvast staal
  • d1: M12
  • l1: ~ 22,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 9,1 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 27,1 mm
SW [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22760.0723
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Roestvast staal
  • d1: M12
  • l1: ~ 27,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 13 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 34,1 mm
SW [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22760.0724
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Roestvast staal
  • d1: M12
  • l1: ~ 34,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 18 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 42,1 mm
SW [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22760.0725
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Roestvast staal
  • d1: M12
  • l1: ~ 42,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 23 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 52,1 mm
SW [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22760.0726
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Roestvast staal
  • d1: M12
  • l1: ~ 52,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 30 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 65,1 mm
SW [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22760.0727
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Roestvast staal
  • d1: M12
  • l1: ~ 65,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 40 g
show article view
Drukschroeven

Materiaal

Stootkussen 

  • thermoplast (POM), wit

Schroef

  • staal, gezwart
  • RVS 1.4305
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22760. Drukschroeven – met een kunststof stift
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Drukschroeven / Kogeldrukschroeven
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.