Steunen volgens DIN 6320 kunnen zowel als voet, als zitelement en als stop worden gebruikt.
Het draagvlak heeft geen middelpunt.
Dit artikel 22640.0121 - Steunen DIN 6320 met schroefdraadtap / (h: 25 mm, d1: M12) is een variant van de artikelgroep Steunen DIN 6320 met schroefdraadtap (EH 22640.)
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws