Pennen

EH 22690.

Als oplegpunt, aanslagen en drukstukken toepasbaar.

Uw selectie resulteerde in 84 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
h [mm]
d1 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01
Af­beel­ding:
4
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M20
Artikelnummer:
22690.0353
CAD
Documenten
Pennen
  • met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01 – Afbeelding 4
  • h ±0,01: 40 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 36 mm
  • l: 40 mm
  • t: 26 mm
  • SW: 36 mm
  • Aandraaimoment1) max.: 407 Nm
  • Gewicht: 268 g
show article view
Pennen
Ver­sie:
met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01
Af­beel­ding:
4
h [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M20
Artikelnummer:
22690.0355
CAD
Documenten
Pennen
  • met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01 – Afbeelding 4
  • h ±0,01: 60 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 36 mm
  • l: 60 mm
  • t: 38 mm
  • SW: 36 mm
  • Aandraaimoment1) max.: 407 Nm
  • Gewicht: 415 g
show article view
Pennen
Ver­sie:
met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01
Af­beel­ding:
4
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M24
Artikelnummer:
22690.0363
CAD
Documenten
Pennen
  • met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01 – Afbeelding 4
  • h ±0,01: 40 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 40 mm
  • t: 26 mm
  • SW: 41 mm
  • Aandraaimoment1) max.: 698 Nm
  • Gewicht: 341 g
show article view
Pennen
Ver­sie:
met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01
Af­beel­ding:
4
h [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M24
Artikelnummer:
22690.0365
CAD
Documenten
Pennen
  • met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01 – Afbeelding 4
  • h ±0,01: 60 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 60 mm
  • t: 38 mm
  • SW: 41 mm
  • Aandraaimoment1) max.: 698 Nm
  • Gewicht: 530 g
show article view
Pennen
Ver­sie:
met binnendraad, bol oplegoppervlak
Af­beel­ding:
5
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Artikelnummer:
22690.0421
CAD
Documenten
Pennen
  • met binnendraad, bol oplegoppervlak – Afbeelding 5
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • l: 15 mm
  • t: 6 mm
  • SW: 17 mm
  • Aandraaimoment1) max.: 25 Nm
  • Gewicht: 24 g
show article view
Pennen
Ver­sie:
met binnendraad, bol oplegoppervlak
Af­beel­ding:
5
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
Artikelnummer:
22690.0423
CAD
Documenten
Pennen
  • met binnendraad, bol oplegoppervlak – Afbeelding 5
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • l: 25 mm
  • t: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Aandraaimoment1) max.: 25 Nm
  • Gewicht: 41 g
show article view
Pennen
Ver­sie:
met binnendraad, bol oplegoppervlak
Af­beel­ding:
5
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Artikelnummer:
22690.0433
CAD
Documenten
Pennen
  • met binnendraad, bol oplegoppervlak – Afbeelding 5
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • l: 20 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 19 mm
  • Aandraaimoment1) max.: 46 Nm
  • Gewicht: 38 g
show article view
Pennen
Ver­sie:
met binnendraad, bol oplegoppervlak
Af­beel­ding:
5
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
Artikelnummer:
22690.0435
CAD
Documenten
Pennen
  • met binnendraad, bol oplegoppervlak – Afbeelding 5
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • l: 30 mm
  • t: 15 mm
  • SW: 19 mm
  • Aandraaimoment1) max.: 46 Nm
  • Gewicht: 60 g
show article view
Pennen
Ver­sie:
met binnendraad, bol oplegoppervlak
Af­beel­ding:
5
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M10
Artikelnummer:
22690.0437
CAD
Documenten
Pennen
  • met binnendraad, bol oplegoppervlak – Afbeelding 5
  • h ±0,1: 40 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • l: 40 mm
  • t: 15 mm
  • SW: 19 mm
  • Aandraaimoment1) max.: 46 Nm
  • Gewicht: 84 g
show article view
Pennen
Ver­sie:
met binnendraad, bol oplegoppervlak
Af­beel­ding:
5
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M12
Artikelnummer:
22690.0401
CAD
Documenten
Pennen
  • met binnendraad, bol oplegoppervlak – Afbeelding 5
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 20 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 22 mm
  • Aandraaimoment1) max.: 82 Nm
  • Gewicht: 50 g
show article view
Pennen
Ver­sie:
met binnendraad, bol oplegoppervlak
Af­beel­ding:
5
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Artikelnummer:
22690.0402
CAD
Documenten
Pennen
  • met binnendraad, bol oplegoppervlak – Afbeelding 5
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 25 mm
  • t: 15 mm
  • SW: 22 mm
  • Aandraaimoment1) max.: 82 Nm
  • Gewicht: 62 g
show article view
Pennen
Ver­sie:
met binnendraad, bol oplegoppervlak
Af­beel­ding:
5
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
Artikelnummer:
22690.0403
CAD
Documenten
Pennen
  • met binnendraad, bol oplegoppervlak – Afbeelding 5
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 30 mm
  • t: 18 mm
  • SW: 22 mm
  • Aandraaimoment1) max.: 82 Nm
  • Gewicht: 76 g
show article view
Pennen
Ver­sie:
met binnendraad, bol oplegoppervlak
Af­beel­ding:
5
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
Artikelnummer:
22690.0404
CAD
Documenten
Pennen
  • met binnendraad, bol oplegoppervlak – Afbeelding 5
  • h ±0,1: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 40 mm
  • t: 18 mm
  • SW: 22 mm
  • Aandraaimoment1) max.: 82 Nm
  • Gewicht: 109 g
show article view
Pennen
Ver­sie:
met binnendraad, bol oplegoppervlak
Af­beel­ding:
5
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M12
Artikelnummer:
22690.0405
CAD
Documenten
Pennen
  • met binnendraad, bol oplegoppervlak – Afbeelding 5
  • h ±0,1: 50 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 50 mm
  • t: 18 mm
  • SW: 22 mm
  • Aandraaimoment1) max.: 82 Nm
  • Gewicht: 141 g
show article view
Pennen
Ver­sie:
met binnendraad, bol oplegoppervlak
Af­beel­ding:
5
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M16
Artikelnummer:
22690.0443
CAD
Documenten
Pennen
  • met binnendraad, bol oplegoppervlak – Afbeelding 5
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • l: 30 mm
  • t: 20 mm
  • SW: 30 mm
  • Aandraaimoment1) max.: 206 Nm
  • Gewicht: 136 g
show article view
Pennen
Ver­sie:
met binnendraad, bol oplegoppervlak
Af­beel­ding:
5
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M16
Artikelnummer:
22690.0445
CAD
Documenten
Pennen
  • met binnendraad, bol oplegoppervlak – Afbeelding 5
  • h ±0,1: 50 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • l: 50 mm
  • t: 24 mm
  • SW: 30 mm
  • Aandraaimoment1) max.: 206 Nm
  • Gewicht: 252 g
show article view
Pennen
Ver­sie:
met binnendraad, bol oplegoppervlak
Af­beel­ding:
5
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M20
Artikelnummer:
22690.0453
CAD
Documenten
Pennen
  • met binnendraad, bol oplegoppervlak – Afbeelding 5
  • h ±0,1: 40 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • l: 40 mm
  • t: 26 mm
  • SW: 36 mm
  • Aandraaimoment1) max.: 407 Nm
  • Gewicht: 261 g
show article view
Pennen
Ver­sie:
met binnendraad, bol oplegoppervlak
Af­beel­ding:
5
h [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M20
Artikelnummer:
22690.0455
CAD
Documenten
Pennen
  • met binnendraad, bol oplegoppervlak – Afbeelding 5
  • h ±0,1: 60 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • l: 60 mm
  • t: 38 mm
  • SW: 36 mm
  • Aandraaimoment1) max.: 407 Nm
  • Gewicht: 408 g
show article view
Pennen
Ver­sie:
met binnendraad, bol oplegoppervlak
Af­beel­ding:
5
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M24
Artikelnummer:
22690.0463
CAD
Documenten
Pennen
  • met binnendraad, bol oplegoppervlak – Afbeelding 5
  • h ±0,1: 40 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • l: 40 mm
  • t: 26 mm
  • SW: 41 mm
  • Aandraaimoment1) max.: 698 Nm
  • Gewicht: 327 g
show article view
Pennen
Ver­sie:
met binnendraad, bol oplegoppervlak
Af­beel­ding:
5
h [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M24
Artikelnummer:
22690.0465
CAD
Documenten
Pennen
  • met binnendraad, bol oplegoppervlak – Afbeelding 5
  • h ±0,1: 60 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • l: 60 mm
  • t: 38 mm
  • SW: 41 mm
  • Aandraaimoment1) max.: 698 Nm
  • Gewicht: 514 g
show article view
Pennen
Ver­sie:
met binnendraad, geribbeld oplegoppervlak
Af­beel­ding:
6
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Artikelnummer:
22690.0521
CAD
Documenten
Pennen
  • met binnendraad, geribbeld oplegoppervlak – Afbeelding 6
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 15 mm
  • t: 6 mm
  • SW: 17 mm
  • Aandraaimoment1) max.: 25 Nm
  • Gewicht: 24 g
show article view
Pennen
Ver­sie:
met binnendraad, geribbeld oplegoppervlak
Af­beel­ding:
6
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
Artikelnummer:
22690.0523
CAD
Documenten
Pennen
  • met binnendraad, geribbeld oplegoppervlak – Afbeelding 6
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 25 mm
  • t: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Aandraaimoment1) max.: 25 Nm
  • Gewicht: 41 g
show article view
Pennen
Ver­sie:
met binnendraad, geribbeld oplegoppervlak
Af­beel­ding:
6
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Artikelnummer:
22690.0533
CAD
Documenten
Pennen
  • met binnendraad, geribbeld oplegoppervlak – Afbeelding 6
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 20 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 19 mm
  • Aandraaimoment1) max.: 46 Nm
  • Gewicht: 38 g
show article view
Pennen
Ver­sie:
met binnendraad, geribbeld oplegoppervlak
Af­beel­ding:
6
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
Artikelnummer:
22690.0535
CAD
Documenten
Pennen
  • met binnendraad, geribbeld oplegoppervlak – Afbeelding 6
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 30 mm
  • t: 15 mm
  • SW: 19 mm
  • Aandraaimoment1) max.: 46 Nm
  • Gewicht: 60 g
show article view
Pennen

Materiaal

  • staal, gehard, gezwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22690. Pennen
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."