Pennen

EH 22690.

Als oplegpunt, aanslagen en drukstukken toepasbaar.

Uw selectie resulteerde in 84 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
h [mm]
d1 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met buitendraad, geribbeld oplegoppervlak 
Af­beel­ding:
3
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
Artikelnummer:
22690.0221
CAD
Documenten
Pennen
  • met buitendraad, geribbeld oplegoppervlak  – Afbeelding 3
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 10 mm
  • SW: 17 mm
  • Aandraaimoment max.: 18 Nm
  • Gewicht: 20 g
show article view
Pennen
Ver­sie:
met buitendraad, geribbeld oplegoppervlak 
Af­beel­ding:
3
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M10
Artikelnummer:
22690.0231
CAD
Documenten
Pennen
  • met buitendraad, geribbeld oplegoppervlak  – Afbeelding 3
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 12 mm
  • SW: 19 mm
  • Aandraaimoment max.: 32 Nm
  • Gewicht: 27 g
show article view
Pennen
Ver­sie:
met buitendraad, geribbeld oplegoppervlak 
Af­beel­ding:
3
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M10
Artikelnummer:
22690.0232
CAD
Documenten
Pennen
  • met buitendraad, geribbeld oplegoppervlak  – Afbeelding 3
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 12 mm
  • SW: 19 mm
  • Aandraaimoment max.: 32 Nm
  • Gewicht: 39 g
show article view
Pennen
Ver­sie:
met buitendraad, geribbeld oplegoppervlak 
Af­beel­ding:
3
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M12
Artikelnummer:
22690.0201
CAD
Documenten
Pennen
  • met buitendraad, geribbeld oplegoppervlak  – Afbeelding 3
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 22 mm
  • Aandraaimoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 38 g
show article view
Pennen
Ver­sie:
met buitendraad, geribbeld oplegoppervlak 
Af­beel­ding:
3
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M12
Artikelnummer:
22690.0202
CAD
Documenten
Pennen
  • met buitendraad, geribbeld oplegoppervlak  – Afbeelding 3
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 22 mm
  • Aandraaimoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 54 g
show article view
Pennen
Ver­sie:
met buitendraad, geribbeld oplegoppervlak 
Af­beel­ding:
3
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M16
Artikelnummer:
22690.0242
CAD
Documenten
Pennen
  • met buitendraad, geribbeld oplegoppervlak  – Afbeelding 3
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 19 mm
  • SW: 30 mm
  • Aandraaimoment max.: 140 Nm
  • Gewicht: 106 g
show article view
Pennen
Ver­sie:
met buitendraad, geribbeld oplegoppervlak 
Af­beel­ding:
3
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M16
Artikelnummer:
22690.0243
CAD
Documenten
Pennen
  • met buitendraad, geribbeld oplegoppervlak  – Afbeelding 3
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 19 mm
  • SW: 30 mm
  • Aandraaimoment max.: 140 Nm
  • Gewicht: 136 g
show article view
Pennen
Ver­sie:
met buitendraad, geribbeld oplegoppervlak 
Af­beel­ding:
3
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M20
Artikelnummer:
22690.0252
CAD
Documenten
Pennen
  • met buitendraad, geribbeld oplegoppervlak  – Afbeelding 3
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 36 mm
  • l: 24 mm
  • SW: 36 mm
  • Aandraaimoment max.: 290 Nm
  • Gewicht: 200 g
show article view
Pennen
Ver­sie:
met buitendraad, geribbeld oplegoppervlak 
Af­beel­ding:
3
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M20
Artikelnummer:
22690.0253
CAD
Documenten
Pennen
  • met buitendraad, geribbeld oplegoppervlak  – Afbeelding 3
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 36 mm
  • l: 24 mm
  • SW: 36 mm
  • Aandraaimoment max.: 290 Nm
  • Gewicht: 243 g
show article view
Pennen
Ver­sie:
met buitendraad, geribbeld oplegoppervlak 
Af­beel­ding:
3
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M24
Artikelnummer:
22690.0262
CAD
Documenten
Pennen
  • met buitendraad, geribbeld oplegoppervlak  – Afbeelding 3
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 29 mm
  • SW: 41 mm
  • Aandraaimoment max.: 498 Nm
  • Gewicht: 282 g
show article view
Pennen
Ver­sie:
met buitendraad, geribbeld oplegoppervlak 
Af­beel­ding:
3
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M24
Artikelnummer:
22690.0263
CAD
Documenten
Pennen
  • met buitendraad, geribbeld oplegoppervlak  – Afbeelding 3
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 29 mm
  • SW: 41 mm
  • Aandraaimoment max.: 498 Nm
  • Gewicht: 338 g
show article view
Pennen
Ver­sie:
met buitendraad, geribbeld oplegoppervlak 
Af­beel­ding:
3
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M24
Artikelnummer:
22690.0264
CAD
Documenten
Pennen
  • met buitendraad, geribbeld oplegoppervlak  – Afbeelding 3
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 29 mm
  • SW: 41 mm
  • Aandraaimoment max.: 498 Nm
  • Gewicht: 395 g
show article view
Pennen
Ver­sie:
met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01
Af­beel­ding:
4
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Artikelnummer:
22690.0321
CAD
Documenten
Pennen
  • met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01 – Afbeelding 4
  • h ±0,01: 15 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 15 mm
  • t: 6 mm
  • SW: 17 mm
  • Aandraaimoment1) max.: 25 Nm
  • Gewicht: 25 g
show article view
Pennen
Ver­sie:
met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01
Af­beel­ding:
4
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
Artikelnummer:
22690.0323
CAD
Documenten
Pennen
  • met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01 – Afbeelding 4
  • h ±0,01: 25 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 25 mm
  • t: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Aandraaimoment1) max.: 25 Nm
  • Gewicht: 42 g
show article view
Pennen
Ver­sie:
met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01
Af­beel­ding:
4
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Artikelnummer:
22690.0333
CAD
Documenten
Pennen
  • met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01 – Afbeelding 4
  • h ±0,01: 20 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 20 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 19 mm
  • Aandraaimoment1) max.: 46 Nm
  • Gewicht: 40 g
show article view
Pennen
Ver­sie:
met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01
Af­beel­ding:
4
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
Artikelnummer:
22690.0335
CAD
Documenten
Pennen
  • met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01 – Afbeelding 4
  • h ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 30 mm
  • t: 15 mm
  • SW: 19 mm
  • Aandraaimoment1) max.: 46 Nm
  • Gewicht: 61 g
show article view
Pennen
Ver­sie:
met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01
Af­beel­ding:
4
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M10
Artikelnummer:
22690.0337
CAD
Documenten
Pennen
  • met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01 – Afbeelding 4
  • h ±0,01: 40 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 40 mm
  • t: 15 mm
  • SW: 19 mm
  • Aandraaimoment1) max.: 46 Nm
  • Gewicht: 85 g
show article view
Pennen
Ver­sie:
met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01
Af­beel­ding:
4
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M12
Artikelnummer:
22690.0301
CAD
Documenten
Pennen
  • met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01 – Afbeelding 4
  • h ±0,01: 20 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 20 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 22 mm
  • Aandraaimoment1) max.: 82 Nm
  • Gewicht: 52 g
show article view
Pennen
Ver­sie:
met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01
Af­beel­ding:
4
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Artikelnummer:
22690.0302
CAD
Documenten
Pennen
  • met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01 – Afbeelding 4
  • h ±0,01: 25 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 25 mm
  • t: 15 mm
  • SW: 22 mm
  • Aandraaimoment1) max.: 82 Nm
  • Gewicht: 65 g
show article view
Pennen
Ver­sie:
met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01
Af­beel­ding:
4
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
Artikelnummer:
22690.0303
CAD
Documenten
Pennen
  • met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01 – Afbeelding 4
  • h ±0,01: 30 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 30 mm
  • t: 18 mm
  • SW: 22 mm
  • Aandraaimoment1) max.: 82 Nm
  • Gewicht: 79 g
show article view
Pennen
Ver­sie:
met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01
Af­beel­ding:
4
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
Artikelnummer:
22690.0304
CAD
Documenten
Pennen
  • met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01 – Afbeelding 4
  • h ±0,01: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 40 mm
  • t: 18 mm
  • SW: 22 mm
  • Aandraaimoment1) max.: 82 Nm
  • Gewicht: 111 g
show article view
Pennen
Ver­sie:
met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01
Af­beel­ding:
4
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M12
Artikelnummer:
22690.0305
CAD
Documenten
Pennen
  • met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01 – Afbeelding 4
  • h ±0,01: 50 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 50 mm
  • t: 18 mm
  • SW: 22 mm
  • Aandraaimoment1) max.: 82 Nm
  • Gewicht: 142 g
show article view
Pennen
Ver­sie:
met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01
Af­beel­ding:
4
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M16
Artikelnummer:
22690.0343
CAD
Documenten
Pennen
  • met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01 – Afbeelding 4
  • h ±0,01: 30 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 30 mm
  • t: 20 mm
  • SW: 30 mm
  • Aandraaimoment1) max.: 206 Nm
  • Gewicht: 141 g
show article view
Pennen
Ver­sie:
met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01
Af­beel­ding:
4
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M16
Artikelnummer:
22690.0345
CAD
Documenten
Pennen
  • met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01 – Afbeelding 4
  • h ±0,01: 50 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 50 mm
  • t: 24 mm
  • SW: 30 mm
  • Aandraaimoment1) max.: 206 Nm
  • Gewicht: 256 g
show article view
Pennen

Materiaal

  • staal, gehard, gezwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22690. Pennen
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."