22620.0631 - Hardmetalen inzetten

Basislichaam met binnenschroefdraad voor inbouw van opspansystemen, spanbekken, spanarmen, grijpersystemen etc. 

Voor slijtarme overbrenging van hoge houdkrachten, bijv. aan giet- en smeeddelen.

Dit artikel 22620.0631 - Hardmetalen inzetten / met een punt (d1 ±0,1: 11,3 mm) is een variant van de artikelgroep Hard­me­ta­len in­zet­ten (EH 22620.)

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 [mm]
h1 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met een punt
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
11,3 mm
h1 [mm]:
5,8 mm
Artikelnummer:
22620.0631
Documenten
Hardmetalen inzetten
  • met een punt – Afbeelding 2
  • d1 ±0,1: 11,3 mm
  • d2 ±0,2: 12,1 mm
  • d3: ~ 9,3 mm
  • h1: 5,8 mm
  • h2: 5 mm
  • Gewicht: 6,7 g
Hardmetalen inzetten

Materiaal

Inzet

  • hardmetaal, met punt

Montage

Montage kan door middel van solderen, lijmen of persen. De drie positionerings-lippen garanderen exact centreren en wanneer er wordt gelijmd of geperst is het artikel beveiligd tegen draaien. Afhankelijk van het element kiest u een montagediameter tussen d1 en d2.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22620.0631
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."