Grip­pers Rond/Vier­kant met hardmetalen inzetstuk, geribbeld

EH 22620.

Basislichaam met binnenschroefdraad voor inbouw van opspansystemen, spanbekken, spanarmen, grijpersystemen etc. 

Voor het overbrengen van hoge draaimomenten en houdkrachten, bijv. aan giet- of smeeddelen.

Uw selectie resulteerde in 12 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 -0,13 [mm]
h1 -0,13 [mm]
l1 -0,13 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
geharde punten
Af­beel­ding:
1
d1 -0,13 [mm]:
10 mm
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Artikelnummer:
22620.0010
CAD
Documenten
Grippers Rond/Vierkant
  • geharde punten – Afbeelding 1
  • d1 -0,13: 10 mm
  • h1 -0,13: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: 7,9 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 4,5 mm
  • t: 2,3 mm
  • Gewicht: 5,1 g
show article view
Grippers Rond/Vierkant
Ver­sie:
geharde punten
Af­beel­ding:
1
d1 -0,13 [mm]:
10 mm
h1 -0,13 [mm]:
12 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Artikelnummer:
22620.0012
CAD
Documenten
Grippers Rond/Vierkant
  • geharde punten – Afbeelding 1
  • d1 -0,13: 10 mm
  • h1 -0,13: 12 mm
  • d2: M5
  • d3: 7,9 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 6 mm
  • t: 2,3 mm
  • Gewicht: 6,1 g
show article view
Grippers Rond/Vierkant
Ver­sie:
geharde punten
Af­beel­ding:
1
d1 -0,13 [mm]:
12 mm
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Artikelnummer:
22620.0020
CAD
Documenten
Grippers Rond/Vierkant
  • geharde punten – Afbeelding 1
  • d1 -0,13: 12 mm
  • h1 -0,13: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: 9,5 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 4,5 mm
  • t: 3 mm
  • Gewicht: 7,6 g
show article view
Grippers Rond/Vierkant
Ver­sie:
geharde punten
Af­beel­ding:
1
d1 -0,13 [mm]:
12 mm
h1 -0,13 [mm]:
12 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Artikelnummer:
22620.0022
CAD
Documenten
Grippers Rond/Vierkant
  • geharde punten – Afbeelding 1
  • d1 -0,13: 12 mm
  • h1 -0,13: 12 mm
  • d2: M5
  • d3: 9,5 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 6 mm
  • t: 3 mm
  • Gewicht: 9,1 g
show article view
Grippers Rond/Vierkant
Ver­sie:
geharde punten
Af­beel­ding:
1
d1 -0,13 [mm]:
16 mm
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Artikelnummer:
22620.0060
CAD
Documenten
Grippers Rond/Vierkant
  • geharde punten – Afbeelding 1
  • d1 -0,13: 16 mm
  • h1 -0,13: 10 mm
  • d2: M6
  • d3: 12,7 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 4,5 mm
  • t: 3 mm
  • Gewicht: 14 g
show article view
Grippers Rond/Vierkant
Ver­sie:
geharde punten
Af­beel­ding:
1
d1 -0,13 [mm]:
16 mm
h1 -0,13 [mm]:
12 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Artikelnummer:
22620.0062
CAD
Documenten
Grippers Rond/Vierkant
  • geharde punten – Afbeelding 1
  • d1 -0,13: 16 mm
  • h1 -0,13: 12 mm
  • d2: M6
  • d3: 12,7 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 6 mm
  • t: 3 mm
  • Gewicht: 17 g
show article view
Grippers Rond/Vierkant
Ver­sie:
geharde punten
Af­beel­ding:
1
d1 -0,13 [mm]:
20 mm
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Artikelnummer:
22620.0080
CAD
Documenten
Grippers Rond/Vierkant
  • geharde punten – Afbeelding 1
  • d1 -0,13: 20 mm
  • h1 -0,13: 10 mm
  • d2: M6
  • d3: 15,9 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 4,5 mm
  • t: 3 mm
  • Gewicht: 23 g
show article view
Grippers Rond/Vierkant
Ver­sie:
geharde punten
Af­beel­ding:
1
d1 -0,13 [mm]:
20 mm
h1 -0,13 [mm]:
12 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Artikelnummer:
22620.0082
CAD
Documenten
Grippers Rond/Vierkant
  • geharde punten – Afbeelding 1
  • d1 -0,13: 20 mm
  • h1 -0,13: 12 mm
  • d2: M6
  • d3: 15,9 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 6 mm
  • t: 3 mm
  • Gewicht: 27 g
show article view
Grippers Rond/Vierkant
Ver­sie:
geharde punten
Af­beel­ding:
1
d1 -0,13 [mm]:
25 mm
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Artikelnummer:
22620.0100
CAD
Documenten
Grippers Rond/Vierkant
  • geharde punten – Afbeelding 1
  • d1 -0,13: 25 mm
  • h1 -0,13: 10 mm
  • d2: M6
  • d3: 19 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 4,5 mm
  • t: 3 mm
  • Gewicht: 36 g
show article view
Grippers Rond/Vierkant
Ver­sie:
geharde punten
Af­beel­ding:
1
d1 -0,13 [mm]:
25 mm
h1 -0,13 [mm]:
12 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Artikelnummer:
22620.0102
CAD
Documenten
Grippers Rond/Vierkant
  • geharde punten – Afbeelding 1
  • d1 -0,13: 25 mm
  • h1 -0,13: 12 mm
  • d2: M6
  • d3: 19 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 6 mm
  • t: 3 mm
  • Gewicht: 43 g
show article view
Grippers Rond/Vierkant
Ver­sie:
vierkant
Af­beel­ding:
2
d1 -0,13 [mm]:
-
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
22620.0152
CAD
Documenten
Grippers Rond/Vierkant
  • vierkant – Afbeelding 2
  • h1 -0,13: 10 mm
  • l1 -0,13: 12 mm
  • d2: M5
  • l2: 10,3 mm
  • t: 3 mm
  • Gewicht: 11 g
show article view
Grippers Rond/Vierkant
Ver­sie:
vierkant
Af­beel­ding:
2
d1 -0,13 [mm]:
-
h1 -0,13 [mm]:
12 mm
l1 -0,13 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
22620.0154
CAD
Documenten
Grippers Rond/Vierkant
  • vierkant – Afbeelding 2
  • h1 -0,13: 12 mm
  • l1 -0,13: 12 mm
  • d2: M5
  • l2: 10,3 mm
  • t: 3 mm
  • Gewicht: 12 g
show article view
Grippers Rond/Vierkant

Materiaal

Huls

  • gereedschapstaal, gezwart

Karteling

  • hardmetalen plaat, ingesoldeerd

Montage

De vierkante uitvoering is geschikt voor toepassing in lijn. Daardoor kan een opleglijst voor hoge draagkrachten gemaakt worden.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22620. Grippers Rond/Vierkant – met hardmetalen inzetstuk, geribbeld
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."