Positioneringsbussen zijn geschikt voor indexsplunjers en indexbouten.
Geringe slijtage dankzij geharde loopbal.
Dit artikel 22110.0476 - Positioneringsbussen voor arreteergrendels en arreteerbouten / (d1: M12 x 1,5 mm, d3 +0,1: 6,2 mm, voor pen: 6 mm) is een variant van de artikelgroep Positioneringsbussen voor arreteergrendels en arreteerbouten (EH 22110.)
The thread is matched to the mounting blocks for index bolts and index plungers, die-cast (EH 22110.) and mounting blocks for index bolts and index plungers (EH 22120.).
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."