Productfilter
Uw selectie resulteerde in 28 resultaten
Materiaal:
Roestvast staal
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Meer details
met arretering – Afbeelding 2
d1 h9: 8 mm
d2 : M16
d3 : 33 mm
d4 : 23 mm
l1 : 47,5 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 12 mm
SW: 17 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 11 N
Veerkracht1) F2 : ~ 35 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 110 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Meer details
met arretering – Afbeelding 2
d1 h9: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 33 mm
d4 : 23 mm
l1 : 47,5 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 12 mm
SW: 17 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 11 N
Veerkracht1) F2 : ~ 35 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 110 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Meer details
met arretering – Afbeelding 2
d1 h9: 10 mm
d2 : M16
d3 : 33 mm
d4 : 23 mm
l1 : 47,5 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 12 mm
SW: 17 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 11 N
Veerkracht1) F2 : ~ 35 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 112 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Meer details
met arretering – Afbeelding 2
d1 h9: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 33 mm
d4 : 23 mm
l1 : 47,5 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 12 mm
SW: 17 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 11 N
Veerkracht1) F2 : ~ 35 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 114 g
show article view
Materiaal
Huls
Arreteerpen
Knop
Opmerkingen
Knop niet demonteerbaar.
Montage
Miniraster indraaien. De zeskant is vrij voor montage als de knop opgetild is.
De inschroefdiepte kan met afstandsringen (EH 22120.) aangepast worden.
Werking
Bij de uitvoering met arretering wordt de knop uitgetrokken, 30° gedraaid en door de arreteerkerf geborgd.
Datasheet EH 22110. Arreteerbouten minimale inbouwmaten – Roestvast staal
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."