22110.1112 - Arreteerbouten minimale inbouwmaten
Roestvast staal

Bijzonder geschikt voor het inschroeven in dunwandige delen.

Prestatie in de kleinste ruimte eisen.

Door een uitsparing in het schroefdraad is de arreteerbout volledig inschroefbaar.

Dit artikel 22110.1112 - Arreteerbouten minimale inbouwmaten Roestvast staal / zonder arretering (d1 h9: 6 mm, d2: M10 x 1 mm) is een variant van de artikelgroep Ar­re­teer­bou­ten mi­ni­ma­le in­bouw­ma­ten Roestvast staal (EH 22110.)

Ma­te­ri­aal
Ver­sie
Af­beel­ding
d1 h9 [mm]
d2 [mm]
Veer­kracht1) - F1 ~ [N]
Veer­kracht1) - F2 ~ [N]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
zonder arretering
Af­beel­ding:
1
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artikelnummer:
22110.1112
Documenten
Arreteerbouten minimale inbouwmaten
  • zonder arretering – Afbeelding 1
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 6 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 16 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 50 g
Arreteerbouten minimale inbouwmaten

Materiaal

Huls

  • RVS 1.4305

Arreteerpen

  • RVS 1.4305

Knop

  • RVS 1.4308

Opmerkingen

Knop niet demonteerbaar.

Montage

Miniraster indraaien. De zeskant is vrij voor montage als de knop opgetild is.

De inschroefdiepte kan met afstandsringen (EH 22120.) aangepast worden.

Werking

Bij de uitvoering met arretering wordt de knop uitgetrokken, 30° gedraaid en door de arreteerkerf geborgd.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22110.1112
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."