22120.1082 - Arreteerbouten
met zeskantkraag, roestvaststaal A4

Arreteerbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.

De RVS A4 uitvoering zorgt voor maximale corrosiebestendigheid.

Dit artikel 22120.1082 - Arreteerbouten met zeskantkraag, roestvaststaal A4 / met knop van thermoplast  (d1 -0,02 -0,05: 12 mm, d2: M20 x 1,5 mm, l2 min.: 15 mm) is een variant van de artikelgroep Ar­re­teer­bou­ten met zeskantkraag, roestvaststaal A4 (EH 22120.)

Ver­sie
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 min. [mm]
Veer­kracht1) - F1 ~ [N]
Veer­kracht1) - F2 ~ [N]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met knop van thermoplast 
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
15 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Artikelnummer:
22120.1082
Documenten
Arreteerbouten
  • met knop van thermoplast  – Afbeelding 1
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 71,5 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 9 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 32 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 129 g
Arreteerbouten
Product
Artikelnummer
CAD
Beschikbaar
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
d2: M20 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.1520
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal 1.4401
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Gewicht: 33 g

Materiaal

Huls

  • Roestvast staal 1.4401

Arreteerpen

  • Roestvast staal 1.4401 vernikkeld

Knop

  • thermoplast PA 6, zwartgrijs, mat

Borgmoer

  • Roestvast staal 1.4401

Opmerkingen

Knop niet demonteerbaar.

Contramoeren kunnen apart besteld worden.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22120.1082