22120.0606 - Arreteerbouten
met zeskant en arretering

Arreteerbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.

Dit artikel 22120.0606 - Arreteerbouten met zeskant en arretering / (d1 -0,02 -0,05: 6 mm) is een variant van de artikelgroep Ar­re­teer­bou­ten met zeskant en arretering (EH 22120.)

Ma­te­ri­aal
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Veer­kracht1) - F1 ~ [N]
Veer­kracht1) - F2 ~ [N]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Artikelnummer:
22120.0606
Documenten
Arreteerbouten
  • Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 61 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 6 mm
  • l5 min.: 17 mm
  • SW: 14 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 6,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 19 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 36 g
Arreteerbouten
Product
Artikelnummer
CAD
Beschikbaar
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M12 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0516
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Gewicht: 7,5 g

Materiaal

Huls

  • RVS 1.4305

Arreteerpen

  • RVS 1.4305, vernikkeld

Knop

  • thermoplast (PA 6), zwart, mat

Opmerkingen

Knop niet demonteerbaar.

Contramoeren kunnen apart besteld worden.

Montage

De inschroefdiepte kan met afstandsringen (EH 22120.) aangepast worden.

Werking

De knop wordt uitgetrokken, 90° gedraaid en door de arreteerkerf geborgd (als de arreteerpen niet mag uitsteken).

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22120.0606
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."