Arreteerbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.
De arreteerbout met sensor maakt het mogelijk om de indexeerpositie van de arreteerbout te bewaken. Bij het vergrendelen schakelt de sensor al na 2/3 van de indexeringsafstand l2. Naast het elektronische signaal wordt de schakelstatus via een LED direct op de sensor weergegeven.
Dit artikel 22123.0112 - Arreteerbouten met sensor / met knop en arretering (d1 -0,02 -0,05: 12 mm, d2: M20 x 1,5 mm, l2 min.: 15 mm) is een variant van de artikelgroep Arreteerbouten met sensor (EH 22123.)
Huls
Arreteerpen
Knop
Kabel
Magneet
Sensor
Borgmoer
Knop niet demonteerbaar.
De meegeleverde losse sensor en sensorclip kunnen worden gemonteerd met de meegeleverde inbussleutel. De richting van de sensorkabel kan indiviidueel worden bepaald.
Opmerking:
Om storingen te voorkomen, mogen er geen magnetische velden op het drukstuk werken.
Bij de uitvoering met arretering wordt de knop uitgetrokken, 90° gedraaid en door de arreteerkerf geborgd (wanneer de arreteerpen niet mag uisteken).