Arreteerbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.
Dit artikel 22122.0010 - Arreteerbouten met ontgrendelingsslot / (d1 -0,02 -0,04: 6 mm, d2: M12 x 1,5 mm, l2 min.: 9 mm) is een variant van de artikelgroep Arreteerbouten met ontgrendelingsslot (EH 22122.)
Huls
Drukknop
Arreteerpen
Knop
Knop niet demonteerbaar.
Contramoeren kunnen apart besteld worden.
De inschroefdiepte kan met afstandsringen (EH 22120.) aangepast worden.
Druk op de rode drukknop en houd deze ingedrukt. Alleen dan kan de borgpen worden ingetrokken door aan de knop te trekken.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."