Ar­re­teer­bou­ten met montageflens, horizontaal, roestvast staal

EH 22110.

Arreteerbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.

Uw selectie resulteerde in 15 resultaten

Ma­te­ri­aal
Ver­sie
Af­beel­ding
d1 h11 [mm]
b1 [mm]
Veer­kracht1) F1 ~ [N]
Veer­kracht1) F2 ~ [N]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met een trekring, zonder arretering
Af­beel­ding:
1
d1 h11 [mm]:
4 mm
b1 [mm]:
16,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikelnummer:
22110.2304
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • met een trekring, zonder arretering – Afbeelding 1
  • d1 h11: 4 mm
  • d3: 14 mm
  • b1: 16,5 mm
  • b2: 22 mm
  • b3: 6 mm
  • b4 -0,2: 3,3 mm
  • h1: 4 mm
  • h2: 7 mm
  • k1 ±0,05: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 34,5 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 3 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 12 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Gewicht: 12 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met een trekring, zonder arretering
Af­beel­ding:
1
d1 h11 [mm]:
5 mm
b1 [mm]:
22 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Artikelnummer:
22110.2305
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • met een trekring, zonder arretering – Afbeelding 1
  • d1 h11: 5 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 28 mm
  • b3: 8 mm
  • b4 -0,2: 4,3 mm
  • h1: 4,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • k1 ±0,05: 18 mm
  • k2: 5 mm
  • k3: 10 mm
  • k4: 7 mm
  • l1: 45 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 24 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Gewicht: 24 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met een trekring, zonder arretering
Af­beel­ding:
1
d1 h11 [mm]:
6 mm
b1 [mm]:
27,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Artikelnummer:
22110.2306
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • met een trekring, zonder arretering – Afbeelding 1
  • d1 h11: 6 mm
  • d3: 24 mm
  • b1: 27,5 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 10 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 5 mm
  • h2: 10,5 mm
  • k1 ±0,05: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 57,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 21 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Gewicht: 42 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met een trekring, zonder arretering
Af­beel­ding:
1
d1 h11 [mm]:
8 mm
b1 [mm]:
33 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artikelnummer:
22110.2308
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • met een trekring, zonder arretering – Afbeelding 1
  • d1 h11: 8 mm
  • d3: 30 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 34 mm
  • b3: 12 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 12,5 mm
  • k1 ±0,05: 23 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 15,5 mm
  • l1: 71 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 6 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 22 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Gewicht: 67 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met een trekring, zonder arretering
Af­beel­ding:
1
d1 h11 [mm]:
10 mm
b1 [mm]:
35 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Artikelnummer:
22110.2310
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • met een trekring, zonder arretering – Afbeelding 1
  • d1 h11: 10 mm
  • d3: 30 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 39 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4 -0,2: 6,5 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 14,5 mm
  • k1 ±0,05: 27 mm
  • k2: 6 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 75 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 4 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 25 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Gewicht: 93 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met knop, zonder arretering
Af­beel­ding:
2
d1 h11 [mm]:
4 mm
b1 [mm]:
16,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
3 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
12 N
Artikelnummer:
22110.2324
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • met knop, zonder arretering – Afbeelding 2
  • d1 h11: 4 mm
  • d2: 12 mm
  • b1: 16,5 mm
  • b2: 22 mm
  • b3: 6 mm
  • b4 -0,2: 3,3 mm
  • h1: 4 mm
  • h2: 7 mm
  • k1 ±0,05: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 30,5 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • Veerkracht1) F1: 3 N
  • Veerkracht1) F2: 12 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 14 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met knop, zonder arretering
Af­beel­ding:
2
d1 h11 [mm]:
5 mm
b1 [mm]:
22 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Artikelnummer:
22110.2325
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • met knop, zonder arretering – Afbeelding 2
  • d1 h11: 5 mm
  • d2: 16 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 28 mm
  • b3: 8 mm
  • b4 -0,2: 4,3 mm
  • h1: 4,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • k1 ±0,05: 18 mm
  • k2: 5 mm
  • k3: 10 mm
  • k4: 7 mm
  • l1: 40 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 24 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 26 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met knop, zonder arretering
Af­beel­ding:
2
d1 h11 [mm]:
6 mm
b1 [mm]:
27,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Artikelnummer:
22110.2326
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • met knop, zonder arretering – Afbeelding 2
  • d1 h11: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • b1: 27,5 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 10 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 5 mm
  • h2: 10,5 mm
  • k1 ±0,05: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 49 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 21 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 44 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met knop, zonder arretering
Af­beel­ding:
2
d1 h11 [mm]:
8 mm
b1 [mm]:
33 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artikelnummer:
22110.2328
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • met knop, zonder arretering – Afbeelding 2
  • d1 h11: 8 mm
  • d2: 21 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 34 mm
  • b3: 12 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 12,5 mm
  • k1 ±0,05: 23 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 15,5 mm
  • l1: 59 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 6 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 22 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 67 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met knop, zonder arretering
Af­beel­ding:
2
d1 h11 [mm]:
10 mm
b1 [mm]:
35 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Artikelnummer:
22110.2330
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • met knop, zonder arretering – Afbeelding 2
  • d1 h11: 10 mm
  • d2: 25 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 39 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4 -0,2: 6,5 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 14,5 mm
  • k1 ±0,05: 27 mm
  • k2: 6 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 67,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 4 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 25 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 99 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met knop en arretering
Af­beel­ding:
3
d1 h11 [mm]:
4 mm
b1 [mm]:
19 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikelnummer:
22110.2344
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • met knop en arretering – Afbeelding 3
  • d1 h11: 4 mm
  • d2: 12 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 22 mm
  • b3: 6 mm
  • b4 -0,2: 3,3 mm
  • h1: 4 mm
  • h2: 7 mm
  • k1 ±0,05: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 7 mm
  • l1: 33 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 3 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 12 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 15 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met knop en arretering
Af­beel­ding:
3
d1 h11 [mm]:
5 mm
b1 [mm]:
25,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Artikelnummer:
22110.2345
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • met knop en arretering – Afbeelding 3
  • d1 h11: 5 mm
  • d2: 16 mm
  • b1: 25,5 mm
  • b2: 28 mm
  • b3: 8 mm
  • b4 -0,2: 4,3 mm
  • h1: 4,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • k1 ±0,05: 18 mm
  • k2: 5 mm
  • k3: 10 mm
  • k4: 10,5 mm
  • l1: 43,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 24 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 30 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met knop en arretering
Af­beel­ding:
3
d1 h11 [mm]:
6 mm
b1 [mm]:
30,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Artikelnummer:
22110.2346
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • met knop en arretering – Afbeelding 3
  • d1 h11: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • b1: 30,5 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 10 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 5 mm
  • h2: 10,5 mm
  • k1 ±0,05: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 13 mm
  • l1: 52 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 21 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 48 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met knop en arretering
Af­beel­ding:
3
d1 h11 [mm]:
8 mm
b1 [mm]:
37,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artikelnummer:
22110.2348
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • met knop en arretering – Afbeelding 3
  • d1 h11: 8 mm
  • d2: 21 mm
  • b1: 37,5 mm
  • b2: 34 mm
  • b3: 12 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 12,5 mm
  • k1 ±0,05: 23 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 20 mm
  • l1: 63,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 6 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 22 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 68 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met knop en arretering
Af­beel­ding:
3
d1 h11 [mm]:
10 mm
b1 [mm]:
40 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Artikelnummer:
22110.2350
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • met knop en arretering – Afbeelding 3
  • d1 h11: 10 mm
  • d2: 25 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 39 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4 -0,2: 6,5 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 14,5 mm
  • k1 ±0,05: 27 mm
  • k2: 6 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 18,5 mm
  • l1: 72,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 4 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 25 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 109 g
show article view
Arreteerbouten

Materiaal

Behuizing

  • Roestvast staal 1.4308, precisie gegoten, blank, gematteerd

Arreteerpen

  • RVS 1.4305

Trekring

  • RVS 1.4310

Knop

  • thermoplast (PA 6), zwart, mat

Opmerkingen

Knop niet demonteerbaar.

Montage

Montage met behulp van ringen ISO 7092.

Werking

Bij de uitvoering met arretering wordt de knop uitgetrokken, 90° gedraaid en door de arreteerkerf geborgd (wanneer de arreteerpen niet mag uisteken).

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22110. Arreteerbouten – met montageflens, horizontaal, roestvast staal