Rub­be­ren me­taal stop­per cilindrisch

EH 25150.

Elastische motorsteunen voor motoren, compressoren, pompen etc.

Terugslaghardheid is 55 ±5° Shore A. Afwijkende hardheden (40 ± 5° Shore A en 70 ± 5° Shore A) op aanvraag. 

Uw selectie resulteerde in 76 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 ±1,5 [mm]
l1 ±1,5 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met schroef, aan beide zijden
Af­beel­ding:
3
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0262
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met schroef, aan beide zijden – Afbeelding 3
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 330 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 3300 N
  • Veerweg: ~ 10 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 236 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met schroef, aan beide zijden
Af­beel­ding:
3
d1 ±1,5 [mm]:
70 mm
l1 ±1,5 [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0271
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met schroef, aan beide zijden – Afbeelding 3
  • d1 ±1,5: 70 mm
  • l1 ±1,5: 45 mm
  • d2: M10
  • l2: 27 mm
  • s: 3 mm
  • Veerconstante R: ~ 356 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 4000 N
  • Veerweg: ~ 11,25 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 380 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met schroef, aan beide zijden
Af­beel­ding:
3
d1 ±1,5 [mm]:
75 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0276
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met schroef, aan beide zijden – Afbeelding 3
  • d1 ±1,5: 75 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • Veerconstante R: ~ 450 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 4500 N
  • Veerweg: ~ 10 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 410 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met schroef, aan beide zijden
Af­beel­ding:
3
d1 ±1,5 [mm]:
75 mm
l1 ±1,5 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0277
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met schroef, aan beide zijden – Afbeelding 3
  • d1 ±1,5: 75 mm
  • l1 ±1,5: 55 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • Veerconstante R: ~ 320 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 4400 N
  • Veerweg: ~ 13,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 515 g
show article view
Rubberen metaal stopper

Materiaal

Steunring

  • staal, verzinkt, blauw gechromateerd

Schroefdraadbus

  • staal, verzinkt, blauw gechromateerd

Huls

  • Rubber natuurlijke caoutchouc (NR), zwart

Schroef

  • staal, verzinkt, blauw gechromateerd
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 25150. Rubberen metaal stopper – cilindrisch
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."