Rub­be­ren me­taal stop­per cilindrisch

EH 25150.

Elastische motorsteunen voor motoren, compressoren, pompen etc.

Terugslaghardheid is 55 ±5° Shore A. Afwijkende hardheden (40 ± 5° Shore A en 70 ± 5° Shore A) op aanvraag. 

Uw selectie resulteerde in 76 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 ±1,5 [mm]
l1 ±1,5 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met draadbus en schroef
Af­beel­ding:
2
d1 ±1,5 [mm]:
75 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 9 mm
Artikelnummer:
25150.0176
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus en schroef – Afbeelding 2
  • d1 ±1,5: 75 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • t: ~ 9 mm
  • Veerconstante R: ~ 460 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 4600 N
  • Veerweg: ~ 10 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 385 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus en schroef
Af­beel­ding:
2
d1 ±1,5 [mm]:
75 mm
l1 ±1,5 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 9 mm
Artikelnummer:
25150.0177
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus en schroef – Afbeelding 2
  • d1 ±1,5: 75 mm
  • l1 ±1,5: 55 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • t: ~ 9 mm
  • Veerconstante R: ~ 328 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 4510 N
  • Veerweg: ~ 13,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 453 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met schroef, aan beide zijden
Af­beel­ding:
3
d1 ±1,5 [mm]:
8 mm
l1 ±1,5 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M3
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0203
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met schroef, aan beide zijden – Afbeelding 3
  • d1 ±1,5: 8 mm
  • l1 ±1,5: 8 mm
  • d2: M3
  • l2: 6 mm
  • s: 1 mm
  • Veerconstante R: ~ 35 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 70 N
  • Veerweg: ~ 2 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 1,4 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met schroef, aan beide zijden
Af­beel­ding:
3
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0206
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met schroef, aan beide zijden – Afbeelding 3
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • Veerconstante R: ~ 36 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 89 N
  • Veerweg: ~ 2,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 3 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met schroef, aan beide zijden
Af­beel­ding:
3
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0207
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met schroef, aan beide zijden – Afbeelding 3
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • Veerconstante R: ~ 16 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 60 N
  • Veerweg: ~ 3,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 3,5 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met schroef, aan beide zijden
Af­beel­ding:
3
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0208
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met schroef, aan beide zijden – Afbeelding 3
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • Veerconstante R: ~ 79 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 198 N
  • Veerweg: ~ 2,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 6,1 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met schroef, aan beide zijden
Af­beel­ding:
3
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0209
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met schroef, aan beide zijden – Afbeelding 3
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • Veerconstante R: ~ 33 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 125 N
  • Veerweg: ~ 3,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 7,1 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met schroef, aan beide zijden
Af­beel­ding:
3
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0210
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met schroef, aan beide zijden – Afbeelding 3
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • Veerconstante R: ~ 29 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 145 N
  • Veerweg: ~ 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 8,1 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met schroef, aan beide zijden
Af­beel­ding:
3
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0221
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met schroef, aan beide zijden – Afbeelding 3
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 94 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 352 N
  • Veerweg: ~ 3,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 18 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met schroef, aan beide zijden
Af­beel­ding:
3
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0222
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met schroef, aan beide zijden – Afbeelding 3
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 52 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 260 N
  • Veerweg: ~ 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 19 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met schroef, aan beide zijden
Af­beel­ding:
3
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0223
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met schroef, aan beide zijden – Afbeelding 3
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 50 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 310 N
  • Veerweg: ~ 6,25 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 20 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met schroef, aan beide zijden
Af­beel­ding:
3
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0226
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met schroef, aan beide zijden – Afbeelding 3
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 183 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 687 N
  • Veerweg: ~ 3,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 28 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met schroef, aan beide zijden
Af­beel­ding:
3
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0227
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met schroef, aan beide zijden – Afbeelding 3
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 120 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 602 N
  • Veerweg: ~ 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 32 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met schroef, aan beide zijden
Af­beel­ding:
3
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0228
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met schroef, aan beide zijden – Afbeelding 3
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 75 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 562 N
  • Veerweg: ~ 7,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 39 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met schroef, aan beide zijden
Af­beel­ding:
3
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0231
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met schroef, aan beide zijden – Afbeelding 3
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 142 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 534 N
  • Veerweg: ~ 3,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 45 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met schroef, aan beide zijden
Af­beel­ding:
3
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0232
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met schroef, aan beide zijden – Afbeelding 3
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 112 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 843 N
  • Veerweg: ~ 7,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 58 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met schroef, aan beide zijden
Af­beel­ding:
3
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0241
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met schroef, aan beide zijden – Afbeelding 3
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 300 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 1500 N
  • Veerweg: ~ 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 80 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met schroef, aan beide zijden
Af­beel­ding:
3
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0242
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met schroef, aan beide zijden – Afbeelding 3
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 204 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 1527 N
  • Veerweg: ~ 7,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 95 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met schroef, aan beide zijden
Af­beel­ding:
3
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0243
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met schroef, aan beide zijden – Afbeelding 3
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 162 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 1620 N
  • Veerweg: ~ 10 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 100 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met schroef, aan beide zijden
Af­beel­ding:
3
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0251
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met schroef, aan beide zijden – Afbeelding 3
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 718 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 3589 N
  • Veerweg: ~ 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 130 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met schroef, aan beide zijden
Af­beel­ding:
3
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0252
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met schroef, aan beide zijden – Afbeelding 3
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 343 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 2570 N
  • Veerweg: ~ 7,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 150 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met schroef, aan beide zijden
Af­beel­ding:
3
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0253
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met schroef, aan beide zijden – Afbeelding 3
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 244 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 2436 N
  • Veerweg: ~ 10 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 170 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met schroef, aan beide zijden
Af­beel­ding:
3
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0254
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met schroef, aan beide zijden – Afbeelding 3
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 176 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 2198 N
  • Veerweg: ~ 12,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 187 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met schroef, aan beide zijden
Af­beel­ding:
3
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0261
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met schroef, aan beide zijden – Afbeelding 3
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 453 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 3400 N
  • Veerweg: ~ 7,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 210 g
show article view
Rubberen metaal stopper

Materiaal

Steunring

  • staal, verzinkt, blauw gechromateerd

Schroefdraadbus

  • staal, verzinkt, blauw gechromateerd

Huls

  • Rubber natuurlijke caoutchouc (NR), zwart

Schroef

  • staal, verzinkt, blauw gechromateerd
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 25150. Rubberen metaal stopper – cilindrisch
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."