Nivelleer­elementen hoog

EH 25120.

Voor niveau-instelling van machines en installaties.

Voor verticale aanpassingen zijn de zelf-remmende nivelleerelementen voorzien van een fijne schroefdraad. Alle elementen hebben een doorgaande boring ter bevestiging. Een uitdraaiborging wordt gebruikt als hoogtebegrenzing voor de maximale verstelhoogte.

Uw selectie resulteerde in 13 resultaten

d1 [mm]
d2 [mm]
l1 ~ [mm]
Slag l3 ~ [mm]
Draag­kracht1) max. [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 [mm]:
6,6 mm
d2 [mm]:
25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 28 mm
Slag l3 ~ [mm]:
~ 15 mm
Draag­kracht1) max. [kN]:
30,7 kN
Artikelnummer:
25120.0106
CAD
Documenten
Nivelleerelementen
  • d1: 6,6 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: M15 x 1 mm
  • l1: ~ 28 mm
  • l2: ~ 43 mm
  • Slag l3: ~ 15 mm
  • voor schroef: M6
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 40 kN
  • Draagkracht1) max.: 30,7 kN
  • Gewicht: 68 g
show article view
Nivelleerelementen
d1 [mm]:
6,6 mm
d2 [mm]:
32 mm
l1 ~ [mm]:
~ 35 mm
Slag l3 ~ [mm]:
~ 20 mm
Draag­kracht1) max. [kN]:
55,7 kN
Artikelnummer:
25120.0112
CAD
Documenten
Nivelleerelementen
  • d1: 6,6 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M20 x 1 mm
  • l1: ~ 35 mm
  • l2: ~ 55 mm
  • Slag l3: ~ 20 mm
  • voor schroef: M6
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 65 kN
  • Draagkracht1) max.: 55,7 kN
  • Gewicht: 161 g
show article view
Nivelleerelementen
d1 [mm]:
9 mm
d2 [mm]:
32 mm
l1 ~ [mm]:
~ 35 mm
Slag l3 ~ [mm]:
~ 20 mm
Draag­kracht1) max. [kN]:
48 kN
Artikelnummer:
25120.0114
CAD
Documenten
Nivelleerelementen
  • d1: 9 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M20 x 1 mm
  • l1: ~ 35 mm
  • l2: ~ 55 mm
  • Slag l3: ~ 20 mm
  • voor schroef: M8
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 65 kN
  • Draagkracht1) max.: 48 kN
  • Gewicht: 152 g
show article view
Nivelleerelementen
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
32 mm
l1 ~ [mm]:
~ 35 mm
Slag l3 ~ [mm]:
~ 20 mm
Draag­kracht1) max. [kN]:
37,9 kN
Artikelnummer:
25120.0116
CAD
Documenten
Nivelleerelementen
  • d1: 11 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M20 x 1 mm
  • l1: ~ 35 mm
  • l2: ~ 55 mm
  • Slag l3: ~ 20 mm
  • voor schroef: M10
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 65 kN
  • Draagkracht1) max.: 37,9 kN
  • Gewicht: 142 g
show article view
Nivelleerelementen
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
45 mm
l1 ~ [mm]:
~ 42 mm
Slag l3 ~ [mm]:
~ 25 mm
Draag­kracht1) max. [kN]:
92,9 kN
Artikelnummer:
25120.0122
CAD
Documenten
Nivelleerelementen
  • d1: 11 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: M30 x 1,5 mm
  • l1: ~ 42 mm
  • l2: ~ 67 mm
  • Slag l3: ~ 25 mm
  • voor schroef: M10
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 120 kN
  • Draagkracht1) max.: 92,9 kN
  • Gewicht: 371 g
show article view
Nivelleerelementen
d1 [mm]:
13,5 mm
d2 [mm]:
45 mm
l1 ~ [mm]:
~ 42 mm
Slag l3 ~ [mm]:
~ 25 mm
Draag­kracht1) max. [kN]:
80,4 kN
Artikelnummer:
25120.0124
CAD
Documenten
Nivelleerelementen
  • d1: 13,5 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: M30 x 1,5 mm
  • l1: ~ 42 mm
  • l2: ~ 67 mm
  • Slag l3: ~ 25 mm
  • voor schroef: M12
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 120 kN
  • Draagkracht1) max.: 80,4 kN
  • Gewicht: 356 g
show article view
Nivelleerelementen
d1 [mm]:
17,5 mm
d2 [mm]:
45 mm
l1 ~ [mm]:
~ 42 mm
Slag l3 ~ [mm]:
~ 25 mm
Draag­kracht1) max. [kN]:
45,5 kN
Artikelnummer:
25120.0126
CAD
Documenten
Nivelleerelementen
  • d1: 17,5 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: M30 x 1,5 mm
  • l1: ~ 42 mm
  • l2: ~ 67 mm
  • Slag l3: ~ 25 mm
  • voor schroef: M16
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 120 kN
  • Draagkracht1) max.: 45,5 kN
  • Gewicht: 326 g
show article view
Nivelleerelementen
d1 [mm]:
17,5 mm
d2 [mm]:
58 mm
l1 ~ [mm]:
~ 54 mm
Slag l3 ~ [mm]:
~ 32 mm
Draag­kracht1) max. [kN]:
136 kN
Artikelnummer:
25120.0132
CAD
Documenten
Nivelleerelementen
  • d1: 17,5 mm
  • d2: 58 mm
  • d3: M40 x 1,5 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: ~ 86 mm
  • Slag l3: ~ 32 mm
  • voor schroef: M16
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 210 kN
  • Draagkracht1) max.: 136 kN
  • Gewicht: 835 g
show article view
Nivelleerelementen
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
58 mm
l1 ~ [mm]:
~ 54 mm
Slag l3 ~ [mm]:
~ 32 mm
Draag­kracht1) max. [kN]:
90 kN
Artikelnummer:
25120.0134
CAD
Documenten
Nivelleerelementen
  • d1: 22 mm
  • d2: 58 mm
  • d3: M40 x 1,5 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: ~ 86 mm
  • Slag l3: ~ 32 mm
  • voor schroef: M20
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 210 kN
  • Draagkracht1) max.: 90 kN
  • Gewicht: 771 g
show article view
Nivelleerelementen
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
58 mm
l1 ~ [mm]:
~ 54 mm
Slag l3 ~ [mm]:
~ 32 mm
Draag­kracht1) max. [kN]:
37 kN
Artikelnummer:
25120.0136
CAD
Documenten
Nivelleerelementen
  • d1: 26 mm
  • d2: 58 mm
  • d3: M40 x 1,5 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: ~ 86 mm
  • Slag l3: ~ 32 mm
  • voor schroef: M24
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 210 kN
  • Draagkracht1) max.: 37 kN
  • Gewicht: 705 g
show article view
Nivelleerelementen
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 ~ [mm]:
~ 66 mm
Slag l3 ~ [mm]:
~ 40 mm
Draag­kracht1) max. [kN]:
210 kN
Artikelnummer:
25120.0142
CAD
Documenten
Nivelleerelementen
  • d1: 22 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: ~ 66 mm
  • l2: ~ 106 mm
  • Slag l3: ~ 40 mm
  • voor schroef: M20
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 330 kN
  • Draagkracht1) max.: 210 kN
  • Gewicht: 1421 g
show article view
Nivelleerelementen
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 ~ [mm]:
~ 66 mm
Slag l3 ~ [mm]:
~ 40 mm
Draag­kracht1) max. [kN]:
157 kN
Artikelnummer:
25120.0144
CAD
Documenten
Nivelleerelementen
  • d1: 26 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: ~ 66 mm
  • l2: ~ 106 mm
  • Slag l3: ~ 40 mm
  • voor schroef: M24
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 330 kN
  • Draagkracht1) max.: 157 kN
  • Gewicht: 1329 g
show article view
Nivelleerelementen
d1 [mm]:
33 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 ~ [mm]:
~ 66 mm
Slag l3 ~ [mm]:
~ 40 mm
Draag­kracht1) max. [kN]:
53 kN
Artikelnummer:
25120.0146
CAD
Documenten
Nivelleerelementen
  • d1: 33 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: ~ 66 mm
  • l2: ~ 106 mm
  • Slag l3: ~ 40 mm
  • voor schroef: M30
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 330 kN
  • Draagkracht1) max.: 53 kN
  • Gewicht: 1167 g
show article view
Nivelleerelementen

Materiaal

  • temperstaal, galvanisch verzinkt, gechromateerd
Product
Artikelnummer
Beschikbaar
Product:
haaksleutel voor hoogteverstelling
voor hoogteverstelelement
: haaksleutel voor hoogteverstelling
voor nivelleerelement grootte d2: 25 mm
Artikelnummer:
25120.0981
montagegereedschap
  • haaksleutel voor hoogteverstelling
  • voor nivelleerelement grootte d2: 25 mm
  • Maten haaksleutel DIN 1810 vorm A: 25 mm – 28 mm
  • Gewicht: 45 g
Product:
haaksleutel voor hoogteverstelling
voor hoogteverstelelement
: haaksleutel voor hoogteverstelling
voor nivelleerelement grootte d2: 32 mm
Artikelnummer:
25120.0982
montagegereedschap
  • haaksleutel voor hoogteverstelling
  • voor nivelleerelement grootte d2: 32 mm
  • Maten haaksleutel DIN 1810 vorm A: 30 mm – 32 mm
  • Gewicht: 46 g
Product:
haaksleutel voor hoogteverstelling
voor hoogteverstelelement
: haaksleutel voor hoogteverstelling
voor nivelleerelement grootte d2: 45 mm
Artikelnummer:
25120.0983
montagegereedschap
  • haaksleutel voor hoogteverstelling
  • voor nivelleerelement grootte d2: 45 mm
  • Maten haaksleutel DIN 1810 vorm A: 45 mm – 50 mm
  • Gewicht: 156 g
Product:
haaksleutel voor hoogteverstelling
voor hoogteverstelelement
: haaksleutel voor hoogteverstelling
voor nivelleerelement grootte d2: 58 mm
Artikelnummer:
25120.0984
montagegereedschap
  • haaksleutel voor hoogteverstelling
  • voor nivelleerelement grootte d2: 58 mm
  • Maten haaksleutel DIN 1810 vorm A: 58 mm – 62 mm
  • Gewicht: 250 g
Product:
haaksleutel voor hoogteverstelling
voor hoogteverstelelement
: haaksleutel voor hoogteverstelling
voor nivelleerelement grootte d2: 70 mm
Artikelnummer:
25120.0985
montagegereedschap
  • haaksleutel voor hoogteverstelling
  • voor nivelleerelement grootte d2: 70 mm
  • Maten haaksleutel DIN 1810 vorm A: 68 mm – 75 mm
  • Gewicht: 253 g
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 25120. Nivelleer­elementen – hoog
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."