25161.0205 - Scharnieren
verstelbaar

Verstelbare scharnieren kunnen horizontaal of verticaal worden gepositioneerd door de stelbussen vormsluitend en fijn afgesteld te verplaatsen.

Dit artikel 25161.0205 - Scharnieren verstelbaar / in de breedte verstelbaar (b1: 40 mm, l1: 52 mm) is een variant van de artikelgroep Schar­nie­ren verstelbaar (EH 25161.)

Ma­te­ri­aal
Kleur
Ver­sie
Af­beel­ding
b1 [mm]
l1 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Gegoten zink
Kleur:
zwart
Ver­sie:
in de breedte verstelbaar
Af­beel­ding:
3
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
52 mm
Artikelnummer:
25161.0205
Documenten
Scharnieren
  • in de breedte verstelbaar – Afbeelding 3, Zink gegoten, zwart
  • b1: 40 mm
  • l1: 52 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 22 mm
  • d1: 4,5 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 5,5 mm
  • l2: 22 mm
  • x: 0,5 mm
  • Gewicht: 82 g
Scharnieren

Materiaal

Huls

  • Zamak, geplastificeerd, zwart gelijk RAL 9005, matte structuur

As

  • Roestvrij staal
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 25161.0205
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."