25165.2010 - Scharnieren
elongated on both sides

De verschillende versies dekken veel toepassingen af die een lage belasting vereisen.

Deze metalen scharnieren kenemerken zich door hun eenvoudige vormgeving en de verschillende uitvoeringen:

  • zonder boring
  • met boring
  • met boring voor verzonken schroeven

De versie zonder boring kan worden gemonteerd doormiddel van lassen of het inbrengen van een specifiek boorpatroon.

Dit artikel 25165.2010 - Scharnieren elongated on both sides / met schroefgaten voor verzonken schroeven (b1: 120 mm, l1: 60 mm) is een variant van de artikelgroep Schar­nie­ren elongated on both sides (EH 25165.)

Ma­te­ri­aal
Ver­sie
Af­beel­ding
b1 [mm]
l1 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
met schroefgaten voor verzonken schroeven
Af­beel­ding:
3
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikelnummer:
25165.2010
Documenten
Scharnieren
  • met schroefgaten voor verzonken schroeven – Afbeelding 3, Staal
  • b1: 120 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 96 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • Klemkracht F1: ~ 1100 N
  • d3: 8,3 mm
  • Klemkracht F2: ~ 2500 N
  • Klemkracht F3: ~ 1000 N
  • l2: 36 mm
  • Gewicht: 136 g
Scharnieren

Materiaal

Huls

  • staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd

As

  • RVS 1.4301
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 25165.2010
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."